IndraControl FM

IndraControl FM

Intelligent schalt- schranklos steuern

Die neue Steuerungshardware IndraControl FM vereint Maschinen-SPS, E/A und Open Core Interface für Ihre Industrie 4.0-fähigen Anlagen. Direkt an oder in die Maschine platziert können Sie intelligente Module unabhängig voneinander montieren und in Betrieb nehmen. Robust in Schutzart IP65 und offen für das schnelle Einbinden von IoT-Services über Linux.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Schaltschranklos: für schnelle dezentrale Montage und Inbetriebnahme
  • Schnell: hochperformante Prozessdatenverarbeitung über integrierte SPS mit min. Zykluszeit von 250 µs
  • Hochkommunikativ: viele Sensor-/Aktorschnittstellen, Sercos und Multi-Ethernet Slave-Schnittstelle an Bord – für flexibles Automatisieren
  • Offen: unterstützt hochsprachenbasierte Anwendungen über Open Core Interface for Drives; einfaches Einbinden von IoT-Services über Linux
  • Wartungsfrei: durch Verzicht auf Verschleißteile wie Lüfter und Batterien
 

Technische Eckdaten

  • Schutzart IP65
  • 36 analoge und digitale E/A-Module für Sensoren, Aktoren und Modbus on Board
  • Multiprotokollfähige Ethernet-Schnittstelle (Slave)
  • Vorkonfektionierte Hybridkabel und/oder M12-Stecker
  • Spannungsversorgung über Hybridkabel (42 VDC) oder E/A-Box (24 VDC)
  • Standardisierte SPS-Funktionalität auf Basis CODESYS V3