IndraControl S20 for Safety

Linear Motion System LMS

Schnell und sicher automatisieren

Die schnellste am Markt verfügbare E/A-Technologie geht jetzt auf Nummer sicher: Mit den neuen Safety-Modulen der modularen E/A-Komponentenfamilie IndraControl S20 ist jetzt auch eine sichere Kommunikation möglich – mit CIP Safety oder PROFIsafe. Für sicheres und schnelles Automatisieren. Auch für anspruchsvollste Anwendungen.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Zertifiziert: SIL 3 nach EN 61508, SILCL 3 nach EN 62061, Kategorie 4 / PL e nach EN ISO 13849-1
  • Performant: intelligenter Lokalbus mit optimierter Datenkommunikation für taktsynchrone Signalverarbeitung
  • Einfache Installation: schnelle, werkzeuglose Verdrahtung, weniger Fehler
  • Robustes Design: für hohe Verfügbarkeit der Anlage
  • Hohe Integrationsfähigkeit: flexibel einsetzbar, ohne feste Abhängigkeit zu Safety-Lösungen
 

Technische Eckdaten

  • Schutzart IP20
  • Sichere digitale Kanäle: 8 (einkanalig) bzw. 4 (zweikanalig)
  • CIP Safety on Sercos, PROFIsafe on PROFINET
  • 10 g Dauerschock belastbar nach EN 60068-2-39
  • Erweiterter Temperaturbereich von –35 °C bis +60 °C