Germany

Standort auswählen

Germany
 

IndraDrive Mi

IndraDrive Mi

Schaltschrankloses Antriebssystem mit neuen Kühlvarianten

Der Antrieb ist 100 % schaltschranklos. Das prädestiniert ihn für den Einsatz in allen modular aufgebauten Maschinen – für maximale Flexibilität auf minimalem Raum. Mit bis zu 90 % weniger Verkabelung und bis zu 100 % weniger Kühlbedarf.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Reduktion des Schaltschrankvolumens um bis zu 100 %: Antriebskomponenten komplett in IP65 ausgeführt
  • Bis zu 90 % weniger Verkabelung: durch Hybridkabel
  • Reduktion der Schaltschrank-Kühlleistung bis zu 100 %
  • Connectivity mit Sercos und Multi-Ethernet: kompatibel mit allen relevanten Ethernet-Protokollen und gängigen Steuerungsprodukten
  • Optional integrierbare Motion-Logic: für die Realisierung komplexer Bewegungsabläufe auf der Antriebsebene
 

Technische Eckdaten

  • Bis zu 30 Antriebe an einem bis zu 200 m langen Hybridkabel
  • Connectivity mit Sercos und Multi-Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK)
  • Integrierte Sicherheitstechnik: Safe Torque Off / SafeMotion
  • Integrierte Motion-Logic nach IEC 61131-3
  • Peripherieanschluss: Auskopplung Führungskommunikation
  • Variables Kühlkonzept: Thermische Schnittstelle für Cold-plate-Anbau oder isolierten Anbau, natürliche Konvektion, forcierte Luftkühlung