IndraDrive mit SafeMotion

IndraDrive mit SafeMotion

Die neue Steuerteilgeneration für mehr Produktivität

Mit der neuen Steuerteil- generation für SafeMotion steigern Sie die Produktivität von allen Maschinen, die umfangreiche antriebs- integrierte Sicherheitsfunktionen benötigen. Schnell und sicher. Und kostensparend, da die sicheren Logikfunktionen im Antrieb integriert sind oder Inbetriebnahme jetzt noch einfacher geht.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Umfangreich: antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen zum Abbremsen, Halten, Bewegen, Positionsüberwachen
  • Flexibel: Anwahl der Sicherheitsfunktion über CIP Safety on Sercos, PROFIsafe on PROFINET, Safety over EtherCAT oder optional über diskrete 24 V-Signale
  • Clever: sichere Logikfunktionen im Antrieb integriert
  • Produktiv: höhere Maschinenproduktivität bei reduzierten Kosten
  • Durchgängig: für alle IndraDrive-Produktfamilien Cs, C, M, Mi, ML
 

Technische Eckdaten

  • Maximaler Sicherheitslevel (Kat. 4, PL e, SIL3) für alle Sicherheitsfunktionen
  • Sichere absolute Endlage ersetzt Hardwareendschalter durch Software
  • 31 sichere Nockenbereiche konfigurierbar
  • Reduzierter Inbetriebnahmeaufwand durch halbautomatisierte Unterstützung
  • PC-loser Gerätetausch im Servicefall