Linear Motion System LMS

Linear Motion System LMS

Komplexes Transpor- tieren und Positio- nieren – präzise, flexibel, schnell

Das LMS ist eine neue, einzigartige Lösung für Transport und Positio- nierung von Materialien und Werk- stücke. Wo traditionelle Rollen-, Ketten- oder Bandausführungen an ihre Grenzen stoßen bietet LMS höhere Genauigkeiten, ermöglicht frei programmierbare individuelle sowie synchronisierte Bewegungen.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Einfach integrierbar: Track-Layout frei wählbar, spart Platz und Kosten
  • Flexibel: Carrier-Größe/-Gewicht skalierbar (1 kg bis 1.000 kg), Carrier individuell ansteuerbar
  • Kosteneffizient: Transportsystem kann Achse des Handlings übernehmen, für einfacheres Handling
  • Autonom: perfekt für i4.0-Lösungen, für flexiblere Produktion
  • Schnell und präzise: hoher Durchsatz, hohe Positionswiederholgenauigkeit

Nützliche Informationen

 

Technische Eckdaten

  • Breites Leistungsspektrum von 60 N bis 3.000 N
  • Geschwindigkeiten bis zu 5 Meter/Sekunde
  • Positioniergenauigkeit von bis zu 10 μm (mit Geberoption)
  • Magnetplatten-Standard oder Vakuum-kompatibel bis 10-8 mbar
  • Temperaturbereich bis zu 150 °C