Akkuschrauber Nexo

Akkuschrauber Nexo

Der intelligenteste Handschrauber der Welt

Beim Nexo befindet sich die kom- plette Steuerung im Schrauber – eine Weltneuheit, die viele Industrie-4.0-Anwendungen erst möglich macht. Mit der integrierten Steuerung können die Funkakku- schrauber direkt an übergeordnete Systeme angebunden werden, auch ganz ohne zusätzliche Hardware in Ihr Hallennetz.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Komplette Steuerung auf dem Schrauber: keine zusätzliche Hardware, weniger Kosten
  • Großes Display: anwendernahe Information immer im Blickfeld
  • Hochpräzises Messsystem: für genaueste Drehmoment- und Drehwinkelerfassung
 

Technische Eckdaten

  • Drehzahlen bis 880 1/min
  • Jetzt bis 65 Nm Drehmoment
  • Erfassung von Drehmoment und Drehwinkel
  • 2,4 und 5 GHz WIFI
  • Schraubstellenbeleuchtung integriert
  • Alle Varianten auch mit Barcode-Scanner erhältlich
  • Umfangreiches Zubehör
  • Geeignet für sicherheitskritische Verschraubungen der Klasse A nach VDI/VDE2862