IndraControl VEP

IndraControl VEP

Brillant für neue Bedienkonzepte

Der neue Embedded-PC bringt Sie einen großen Schritt weiter bei der Entwicklung zukunftsträchtiger Bedienkonzepte. Mit leistungsstarkem Quad-Core-Prozessor, hochauflösenden und multitouchfähigen Widescreens mit Anti-Reflexbeschichtung und zwei Varianten für Schaltschrank oder Tragarm ist der Panel-PC die optimale Hardwarebasis.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Ergonomisch: intuitive Multitouch-Bedienung für innovatives Visualisieren
  • Brillant: hochauflösende Widescreen-Displays mit Anti- Reflexbeschichtung für optimale Lesbarkeit
  • Effizient: Panel-PC als optimale HMI-Einheit im Schaltschrank
  • Robust: kompaktes Bedienterminal zur direkten Tragarm-Montage in Schutzart IP65
  • Schnell: leistungsstarker Quad-Core-Prozessor

Nützliche Informationen

 

Technische Eckdaten

  • Displaydiagonalen 15,6" und 21,5"
  • Intel Atom Bay Trail CPU
  • 4 GB RAM und 32 GB Onboard Flash
  • 2 x Gigabit-Ethernet
  • 1 x USB 3.0 und 1 x USB 2.0
  • Kapazitiver Touchscreen