WebConnector

WebConnector

Universaldolmetscher zwischen Web- und Automatisierungswelt

Der neue WebConnector verbindet Ihre Automatisierungsumgebung mit stationären und mobilen Endgeräten einfach wie nie: webbasiert, variabel, modular und absolut unabhängig durch HTML5- und Java-Technologien. Datenvernetzung leicht gemacht.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Flexibel: Anbindung von Node.js und HMI-Applikationen an Rexroth- oder 3rd-Party-Komponenten
  • Schnell: Zugriff via Websockets auf Steuerungen und Antriebe, kein Detailwissen der unterlagerten Kommunikation erforderlich
  • Zukunftssicher: HMI Entwicklung aus Basis standardisierter HTML5-Webtechnologie
  • Integrierter Webserver: für die Darstellung von HTML5-Webseiten über Standardbrowser

Nützliche Informationen

 

Technische Eckdaten

  • Kommunikationsschnittstelle für einfache individuelle HMI-Programmierung
  • Variabel in der Anzahl an Steuerungsverbindungen und in der Anzahl möglicher HMI-Clients
  • Modularer Einsatz: lauffähig auf allen Betriebssystemen, für die eine Java Runtime Environment Maschine verfügbar ist, z.B. Linux, Windows, Raspbian usw.
  • Steuerungsanbindung über Open Core Interface oder OPC UA