Germany

Standort auswählen

Germany
 

IndraControl XFE

XFE

Flexibel Funktionen erweitern

Flexible funktionale Erweiterung der Steuerungsfamilie IndraControl XM: Ab der Leistungsklasse XM21 stehen mit IndraControl XFE jetzt modulare Erweiterungs- möglichkeiten zur Verfügung. Das Konzept erlaubt bis zu drei Extension-Module gleichzeitig an einer Steuerung. Das ermöglicht Ihnen eine einfache und kostensparende Funktionserweiterung.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Einfache und flexible Erweiterung der Systemfunktionalität
  • Hochperformante Integration in das Steuerungssystem
  • Flexible Konfiguration der Feldbusanschlüsse (Master/Slave)
  • Einfaches und robustes Design
  • Wartungsfrei durch Verzicht auf Verschleißteile wie Lüfter und Batterien
  • Optimale Systemintegration Motion-Logic-Anwendungen

Nützliche Informationen

 

Technische Eckdaten

  • Schutzart IP20
  • Connectivity mit Sercos, Multi-Ethernet und PROFIBUS
  • Master- oder Slave-Module zur kostenoptimierten Verwendung
  • Leistungsstarke Systemanschaltung über PCIexpress
  • Erweiterter Temperaturbereich von ‒25 °C bis +60 °C