Drosseleinbauventil 2WFCE

Hydraulic Motion-Control VT-HMC

Für mehr Druck, mehr Leistung, mehr Einsatzfelder

Mit der integrierten, neu entwickel- ten Digitalelektronik eröffnen Ihnen die kompakten 2-Wege-Proportional-Drosselventile ganz neue Möglichkeiten: Mit jetzt bis zu 420 bar Druckbeständigkeit, erweitertem Temperaturbereich und optimierter Reglerstruktur schaffen Sie mehr Leistung und Dynamik und mehr Regelgüte in Ihren Anwendungen.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Integrierte Elektronik für bessere Regel- und Signalgüte und geringere Hysterese
  • Erhöhte Druckbeständigkeit für höchste Kraftdichte, kleinere Anlagenkomponenten, mehr Einsatzbereiche
  • Verbesserte Ventildynamik für höhere Regelgüte, kürzere Zykluszeiten
  • Bewährte Kompaktbauweise als Kompletteinheit für schnellen Praxiseinsatz und sichere Signalverarbeitung

Nützliche Informationen

 

Technische Eckdaten

  • Max. Betriebsdruck: 420 bar
  • Maximale Umgebungstemperatur: +60 °C
  • Maximaler Nennvolumenstrom: 1.600 l/min bei 5 bar ∆p
  • Hysterese: < 0,1 %
  • Ansprechempfindlichkeit: < 0,05 %