Regelwegeventil 4WRLE-4X in NG10/35

4WRLE-4X

Kraftvoll und dyna- misch alles geregelt

Elektrohydraulisch alles im Griff: Die neuen vorgesteuerten Regel- ventile sind optimal geeignet für alle Anwendungen mit mittlerer bis hoher Dynamik – auch bei an- spruchsvollsten Aufgaben und sowohl für Lage-, Geschwindig- keits-, Druck- oder Kraftregelun- gen. Mit hohem Volumenstrom und einem Maximaldruck von 350 bar sind sie für die unterschiedlichsten Praxiseinsätze ausgelegt

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Zuverlässig: bewährte und robuste Bauweise
  • Sicher: Steuerschieber des Hauptventils in federzentrierter Mittelstellung bzw. in Offset-Stellung
  • Hochwertig: Steuerschieber und Hülse des Vorsteuerventils in Servoqualität
  • Vielseitig: geeignet zur Positions-, Geschwindigkeits-, Druck- und Kraftregelung
  • Präzise: hohe Ansprechempfindlichkeit und geringe Hysterese
  • Schnell: kürzere Zykluszeiten, höhere Produktivität
  • Flexibel: mit GoTo-Programm kürzeste Lieferzeiten für Vorzugstypen

Nützliche Informationen

 

Technische Eckdaten

  • Max. Betriebsdruck: 350 bar
  • Nennvolumenstrom: bis zu 1.500 l/min
  • Maximaler Volumenstrom: bis zu 4.700 l/min
  • Umgebungstemperaturbereich: ‒20 °C bis +60 °C
  • Verbesserung der dynamischen Eigenschaften (Sprungsantwortzeit und Frequenzgang: ‒90 °)