Verstellpumpe A4CSG 40-180

Verstellpumpe A4CSG 40-180

Erste kleine ATEX- Hochdruckpumpe

Die kleinen leistungsstarken Hochdruckpumpen im geschlossenen Kreislauf (in Nenngrößen von 40 bis 180 cm3) ergänzen das Rexroth Portfolio an explosionsgeschützten Axialkolbenpumpen bis 500 cm3, ob in 2G- oder 3G-Ausführung. Für neue Einsatzbereiche, für die präzise Steuerung ganzer ATEX-Anlagen mit kompakten und wirtschaftlichen Einheiten.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Flexibel: komplettes Programm kleiner ATEX-Pumpen in der Gerätegruppe II 94/9/EG II (2+3)G bck IIB T4
  • Präzise: mit Wegaufnehmer AWXFE004D01 exaktes Steuern ganzer Anlagen
  • Universell: Verstellungen sowohl mechanisch-hydraulisch wie auch elektrohydraulisch (mit EP-Regler) möglich, im ATEX- wie im IECx-Standard
  • Bewährte Technologie: robust, exakt, energieeffizient – und sicher
 

Technische Eckdaten

  • Max. Nenndruck: 350 bar
  • Nenngrößen: 40, 71, 125, 180 ccm
  • Max. Drehzahl: 1.800 U/min (höhere Drehzahlen in der Testphase)
  • Durchtrieb mit 100 % Moment auch für Tandempumpen
  • Optional: EP-Regler (ATEX oder IECx) und ATEX-Wegaufnehmer