ABPAC Basic – das clevere Standardaggregat

ABPAC Basic – das clevere Standardaggregat

Konfigurierbar, modular, vernetzt

Mit dem neuen ABAC Basic kommen Sie schnell und kostenoptimiert zu individuellen Lösungen. Einfach online konfigurierbar, mit umfang- reicher Dokumentation und Kommunikation über offene Schnittstellen. Mit erweiterter Sensorik für intelligentes Condition-Monitoring.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Online-Konfigurator für das gesamte Aggregat
  • Optimiertes Tankvolumen
  • Erweitertes Pumpenspektrum: A10 Serie 32, A4, V7
  • Erweiterte Sensorik als Basis für Condition-Monitoring
  • Nutzerorientierte, plattformunabhängige Visualisierungen auf Smart Devices
  • Konnektivität durch WLAN und offene Schnittstellen
  • Erweiterung der Motorleistung auf 75 KW
  • Länderspezifische Abnahme von Speicher, Frequenzen und Spannungen
 

Technische Eckdaten

  • Tankvolumen: 100 bis 1.000 Liter
  • Maximaler Volumenstrom: 200 l/min
  • Maximaler Betriebsdruck: 315 bar
  • Multifunktionsblock
  • Sytronix-Antriebe FcP 5020 und SvP 7010 als Option
  • Integrierte Dämpfungsfunktion
  • Vereinfachter, flexibler Stahlbau mit Nutzung der Rexroth- Mechanik-Grundelemente