Zylinder-Wegmesssystem CIMSmart

Zylinder-Wegmesssystem CIMSmart

Kolbenposition und Temperatur kontaktlos messen und monitoren

Die neueste Generation des vollständig im Hydraulikzylinder integrierten Messsystems CIMSmart setzt auf die aktuellsten Entwicklungen aus dem Automo- tivebereich. Ultrapräzise lassen sich die Position des Kolbens und die Temperatur kontaktlos messen und jederzeit monitoren, auch unter härtesten Bedingungen, zum Beispiel auf hoher See.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Vorbeugendes Monitoring: einfache Diagnose und Optimierung für weniger Stillstand, höhere Verfügbarkeit
  • Kontaktlose Messung: keinerlei Beeinträchtigung von Kolben und Sensor, arbeitet zuverlässig in härtestem Umfeld
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme: Plug and Play ohne manuelle Kalibrierung
  • Jederzeit absolut zuverlässige Positions- und Temperaturmessung
  • Abwärtskompatibel

Nützliche Informationen

 

Technische Eckdaten

  • Hohe Genauigkeit: Nichtlinearität < ± 1 mm
  • RS-422-Ausgangssignal (1.024 pulses/cm)
  • Breiter Temperaturbereich von ‒40 °C bis +70 °C
  • Hohe Druckresistenz in (Meer-)Wasser (IP68, 10 bar)
  • Für potenziell explosive Umgebungen zertifiziert (ATEX-Zone 1 optional)