Hydraulikaggregat CytroPac

Hydraulikaggregat CytroPac

Alles drin, alles dran, alles vernetzt

Fehlender Bauraum ist ab jetzt kein Grund mehr, auf Hydraulik-Power zu verzichten: Das neue CytroPac Aggregate bis 4 KW. Auf kleinstem Raum vollgepackt mit allem, was Sie zum schnellen Einbauen brauchen – inklusive sparsamem Sytronix- Antrieb, komplett verdrahtetem Frequenzumrichter und Industrie 4.0-Schnittstelle.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Kompakt: platzsparendes, geräuscharmes Designkonzept, ideal z. B. für Werkzeugmaschinen
  • Hocheffizient: drehzahlvariabler Sytronix-Antrieb für bedarfsgerechte Leistung; neuste Heatpipe-Technologie ermöglicht Wasserkühlung
  • Vernetzt: komplett verdrahteter Frequenzumrichter mit Sercos und Multi-Ethernet-Schnittstelle; spart Schaltschrankplatz bis zu 100 %
  • Praktisch: umfassende Sensorik erlaubt vorbeugendes Condition-Monitoring in Echtzeit; einfachste Integration und Inbetriebnahme
  • Zukunftssicher: ausgelegt für Einsatz in i4.0-Konzepten

Nützliche Informationen

 

Technische Eckdaten

  • Druck bis 100 bar
  • Hydraulische Leistung bis zu 4 kW
  • Volumenstrom bis zu 35 l/min
  • Behältergröße bis 20 l
  • Erfüllt EU-Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC
  • Connectivity mit Sercos und Multi-Ethernet