Doppelfilter 210/250 LD

Hydraulic Pump Control HPC

Mit Druckausgleich hocheffizient 250 bar im Griff

Auch in den neuen Doppelfiltern der 210er- und 250er-Baureihe steckt jetzt der patentierte Cyclone-Effekt – für hocheffektives Filtern auf kleinstem Raum. Mit seiner praktischen Einhandumschaltung mit integriertem automatischem Druckausgleich haben Sie Betriebsdrücke bis zu 250 bar einfach und sicher im Griff.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Hochwirksam und stark: durch strömungsgünstigen pat. Cyclone-Effekt bessere Filterung, höhere Schmutzaufnahme, weniger Wechselintervalle
  • Kompakt: kleiner, leichter – für minimalen Platzbedarf und geringere Kosten
  • Praktisch: Einhandbedienung mit automatischem Druckausgleich
  • Flexibel: große Auswahl an Anschlüssen und Befestigungen

Nützliche Informationen

 

Technische Eckdaten

  • Max. Betriebsdruck: 250 bar
  • Max. Betriebstemperatur: 100 °C
  • 3 Baugrößen 0040, 0063, 0100; mit 2 Anschlüssen: G1 und SAE1" – 3.000 psi
  • 3 Baugrößen: 0160, 0250, 0400; mit 2 Anschlüssen: G1 1/2 und SAE1 1/2" – 3.000 psi
  • Filter mit SAE 1 1/2"-Anschluss (max. Betriebsüberdruck 210 bar)
  • Patentierter Cyclone-Effekt