Doppelfilter 50FLDK

Doppelfilter 50FLDK

Ultrakompakt und megasauber durch Cyclone-Effekt

Die neuen Doppelfilter filtern auf kleinstem Raum hocheffektiv mit einer zyklonartigen Strömungsführung. Damit bleibt die gesamte Konstruktion sehr kompakt, da der integrierte Druckausgleich zusätzliche Verrohrungen unnötig macht.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Hochwirksam und stark: durch patentierten strömungsgünstigen Cyclone-Effekt bessere Filterung, höhere Schmutzaufnahme, weniger Wechselintervalle
  • Kompakt: kleiner und leichter für minimalen Platzbedarf und geringere Kosten
  • Flexibel: große Auswahl an Anschlüssen; inklusive Wandhalterung, Standfuß optional

Nützliche Informationen

 

Technische Eckdaten

  • Maximaler Betriebsdruck: 50 bar
  • Max. Betriebstemperatur: 100 °C
  • 3 Baugrößen DN65 bis DN100: 0400, 0630, 1000; mit 5 Anschlüssen: SAE 2 1/2", SAE 4" und DIN-Flansch möglich
  • 3 Baugrößen DN100: 2000, 2500; mit 3 Anschlüssen: SAE 4", DIN PN40/DN80, DIN PN63/DN80 und DIN PN40/DN100
  • Patentierter Cyclone-Effekt