Hägglunds CA 10 bis 40

Hägglunds CA 10 bis 40

Kleine Kraftparkete mit großer Effizienz

Kleiner, leichter, kraftvoller: Die neuen Hägglunds- Radialkolben- motoren überzeugen mit einer extrem hohen Leistungsdichte auf kleinstem Raum. Mit einem op- timalen Kraft- Gewicht-Verhältnis und einem breiten Geschwindig- keitsbereich erhalten Sie auf einer bewährten technologischen Plattform genau das „Mehr“ an Möglichkeiten, um Ihre Maschinen gezielt zu verbessern.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Minimales Gewicht
  • Großer Geschwindigkeitsbereich
  • Bewährte Technologie, niedrige Lebenszykluskosten
  • Bestes Kraft-Gewicht-Verhältnis für höhere Effizienz
  • Hohes Drehmoment auf kleinstem Raum
  • Kompaktes Design
 

Technische Eckdaten

  • Spezifisches Drehmoment:
    8 Nm/bar (CA 10) – 40 Nm/bar (CA 40)
  • Schluckvolumen: 503 cm3/rev bis 2.513 cm3/rev
  • Drehzahl: 280 bis 350 U/min
  • Max. Betriebsdruck: 250 bar
  • Anschlüsse:
    DIN 5480 N70 x 3 x 30 x 22 (CA10, CA20)
    DIN 5480 N100 x 3 x 30 x 32 (CA 30, CA 40)