Hägglunds CCe 400

Hägglunds CCe 400

Multi-Speed-Antrieb im Kompaktformat

Überall, wo ein kleiner, robuster Antrieb mit echtem Multi-Speed gefragt ist, da kann der neue Hägglunds-Radialkolbenmotor seine Stärken ausspielen. Mit breitem Hubraumbereich, einstellbar auf unterschiedlichste Lasten – und gleichgültig ob die Kräfte radial oder axial wirken. Das gibt Ihnen die Freiheit, Ihre Maschinen einfacher und kleiner zu konstruieren.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Echtes Multi-Speed durch Hubraumverstellung
  • Robust: auf axiale wie radiale Lasten ausgelegt
  • Kraftvoll: hohes Drehmoment auf kleinstem Raum
  • Flexibel einsetzbar: kompaktes Design, minimales Gewicht
 

Technische Eckdaten

  • Hubraumbereich/Schluckvolumen: 7.550 bis 25.100 cm3
  • Max. Dauerleistung: 1.350 kW
  • Max. Dauerdrehmoment: 130.000 Nm
  • Max. Drehzahl: 100 U/min