Druckschalter HEDE10-3X

Druckschalter HEDE10-3X

Steckt 60 Millionen Lastwechsel locker weg

Die elektronischen Druckschalter schalten nicht nur besonders schnell und präzise, sondern vor allem auch sehr lange – getestet wurden die kompakten Schalter mit 60 Millionen Lastwechseln, ohne Probleme. Das steigert zum einen die Lebensdauer und die Betriebssicherheit enorm, Sie profitieren aber besonders von der Wirtschaftlichkeit.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Wirtschaftlich: getestet bis 60 Millionen Lastwechsel für hohe Lebensdauer und Betriebssicherheit
  • Schnell: extrem kurze Ansprechzeit für schnelle Regelung und bessere Fertigungsqualität
  • Präzise: durch geringen Temperatureinfluss und minimale Kennlinienabweichung
  • Robust: Schutzart IP67 für geringe Ausfallraten
  • Einfach: kompakte Bauform für platzsparenden Einbau

Nützliche Informationen

 

Technische Eckdaten

  • Druckbereiche: 0 … /100/250/400/600 bar
  • Kennlinienabweichung: < ± 0,5 %
  • Umgebungstemperaturbereich: ‒20 °C bis +80 °C
  • Signalanstiegszeit: < 3 ms
  • Hydraulikanschluss mit Innen- (G1/4i) oder Außengewinde (G1/4a)
  • Schutzart IP67