IAC-Multi-Ethernet-Regelventile

Hydraulic Motion-Control VT-HMC

Offen, einfach und individuell skalierbar

Rexroth erweitert sein Portfolio um weitere vorgesteuerte Regelventile mit integriertem Achsregler. Robust und anwenderfreundlich unterstützen sie alle wichtigen Bussysteme über Sercos & Multi-Ethernet (inklusive POWERLINK), sind individuell skalierbar und überzeugen mit hydraulikoptimierten Reglerstrukturen.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Integrierte digitale Achsregelfunktionalität mit Positions-, Kraft- und Druckregelung sowie ablösende Positions-/Druck- oder Positions-/Kraftregelungen
  • Durchgängiges Engineering mit dem Engineering-Tool IndraWorks DS: einfache und schnellere Inbetriebnahme, alle Komponenten und Support aus einer Hand
  • Flexibel skalierbar: große Auswahl an Ventiltypen, für mehr Flexibilität in der Anwendung
  • Robust und zuverlässig: erweiterter Temperatur- und Vibrationsbereich
  • Wizard-unterstützte Konfiguration (mit Vorschlagswerten)
 

Technische Eckdaten

  • Connectivity mit Sercos, Multi-Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK und VARAN)
  • Maximaler Betriebsdruck: 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom: 1.500 l/min
  • Nenngrößen: 6,10 (direkt betätigt), 16, 25, 27, 35 (vorgesteuert)
  • Sicherer Halt über 24V Signal und Rückmeldung Ventil 24V
  • 2 analoge In/Out zusätzlich konfigurierbar