Druck- und Volumenstromregelung SYHDFE

Druck- und Volumenstromregelung SYHDFE

NG45 – Höhere Leis- tung durch Highspeed

Die neue Nenngröße NG45 der Pumpenbaureihe A10/32 in High- speed-Ausführung, ausgestattet mit den Best-in-Class-Standards bei Druck- und Volumenstrom- regelung sowie Leistungsbegrenzung, ermöglicht Einsparungen von Platz, Energie und Kosten. Gepaart mit der neuen Multi-Ethernet-Kommunikation ergibt sich ein modernes, energieeffizientes Pumpensystem.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Kompakt: platz- und kostensparend durch Downsizing von Pumpe und Elektromotor
  • Energieeffizient: reduzierte installierte Leistung
  • Offen: Connectivity mit Sercos und Multi-Ethernet
  • Leistungsstark: höhere Maximaldrehzahl
  • Robust: bewährte Pumpen und Onboard-Elektroniken
  • Variabel: Druckregelung, Volumenstromsteuerung, p/Q-Regelung, Leistungsbegrenzung (optional)

Nützliche Informationen

 

Technische Eckdaten

  • Nenngröße 45, A10 Baureihe 32 Highspeed
  • Drehzahl: Highspeed bis 3.000 U/min
  • Volumenstrom: max bis 135 l/min
  • Nenndruck: 280 bar
  • Analoge, digitale Kommunikation
  • Connectivity mit Sercos, Multi-Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, VARAN)