Germany

Standort auswählen

Germany
 

Elektromechanischer Zylinder EMC

Elektromechanischer Zylinder EMC

Kompakt, präzise und hochflexibel

Im neuen EMC spüren Sie die hohe Systemkompetenz von Rexroth durch die konsequente Integration bewährter eigener Technologien. Entstanden ist ein energieeffizienter und flexibler Aktuator, dessen Außengeometrie und Wirkungsweise einem pneumatischen Zylinder gleichkommt.

Inhalt

 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Hygienegerechte Gestaltung: hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln
  • Gute Abdichtung: Schutzklasse IP65, dicht gegen Schmutz und Wasser von außen oder Schmiermittelaustrag aus dem Zylinder
  • Optimiertes Schmierkonzept: optionaler Anschluss an eine Zentralschmieranlage reduziert Stillstandszeiten und spart Zeit und Kosten
  • Hochpräzise Kugelgewindetriebe: für hohe Leistung bei bester Wirtschaftlichkeit
  • Kompletter Baukasten und große Variabilität: optimal anpassbar an Kundenanwendungen
  • Einbau- und einschaltfertiges Komplettsystem: geringer Konstruktions- und Montageaufwand
  • Intelligentes Antriebssystem für freie Programmierbarkeit und die Realisierung komplexer Verfahrprofile
 

Technische Eckdaten

  • Dynamische Tragzahl (Cdyn): 2,5 bis 93kN
  • Axialkraft: bis zu 56 kN (Zug/Druck)
  • Max. Verfahrgeschwindigkeit: 1,6 m/s
  • Hub: bis zu 1.500 mm
  • Schutzart: IP54, optional IP65