ActiveMover

ActiveMover

Der neue Standard im Kurztakt – präziser, schneller, belastbarer

Überall dort, wo Produkte beson- ders schnell und präzise trans- portiert werden müssen, setzt ab jetzt das neue linearmotorische Transfersystem die Standards: Mit einer einzigartigen Kombination aus Geschwindigkeit, Präzision und Belastbarkeit erhöhen Sie mit ActiveMover Ihre Prozessqualität, Ihre Produktivität und Ihre Wirtschaftlichkeit.

Inhalt

 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Präzise: exaktes Positionieren des Werkstückträgers durch integriertes Messsystem, ohne zusätzliche Indexierung
  • Schnell: kürzere Taktzeiten durch hohe Geschwindigkeit und Beschleunigung, schnellerer Trägerwechsel
  • Robust: kraftvoller Antrieb bis 160 N pro Träger plus solides Design – für einfachste Prozessintegration und breites Einsatzspektrum
  • Flexibel: beliebige Steuerungen anschließbar, jeder Träger frei programmierbar und schnell umrüstbar
 

Technische Eckdaten

  • Hohe Wiederholgenauigkeit von ± 0,01 mm
  • Geschwindigkeit bis 150 m/min
  • Beschleunigung 4 g bei 1 kg Nutzlast, 1 g bei 10 kg Nutzlast
  • Zuladung pro Werkstückträger bis 10 kg
  • Werkstückträgerbreite 165 mm, für Aufnahme bis 500 mm
  • Robustes Design
  • Reversierbetrieb
  • Asynchron- und Synchronbetrieb
  • Standardschnittstelle für alle Prozesssteuerungen