Transfersystem TS 5

Transfersystem TS 5

Bis zu 400 kg jetzt noch montagefreund- licher und flexibler im Griff

400 kg pro Werkstück sind ein Wort. Aber das neue Transfer- system TS 5 packt das – auch in rauesten Umgebungen. Ergänzt um zahlreiche Verbesserungen wie neue Hub-Quer- und Antriebs- einheiten oder eine schlankere Bauform haben Sie jetzt noch mehr Freiheiten beim Projektieren und Montieren.

Inhalt

 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Wartungsfrei: Friktionsrollenförderer mit Königswellenantrieb
  • Modular: flexibler Systembaukasten
  • Schnell: einfache Projektierung mit hoher Planungssicherheit mithilfe von MTpro
 

Technische Eckdaten

  • Spurbreite 455 bis 845 mm
  • Werkstückträger-Gesamtmasse bis 400 kg
  • Fördergeschwindigkeit 2/6/9/12/15 oder 18 m/min
  • Streckenlast bis 380 kg/m
  • Wahlweise verzinkte oder nitrocarburierte Rollenoberfläche