Kettenförderer VarioFlow plus

Kettenförderer VarioFlow plus

Der Baukasten für schnelle Montage und leisen Betrieb

Einfach zu projektieren, drei- dimensional, modular, schnell und fehlerfrei in der Montage, leise und wirtschaftlich im Betrieb. Rexroth hat das in der neuen Generation VarioFlow plus einfach umgesetzt. Der Baukasten wurde erweitert um ein innovatives Antriebskonzept und zahlreiche Ergänzungsprodukte.

Inhalt

 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Einfachste Projektierung: durch modularen Baukasten mit standardisierten Funktionseinheiten und MTpro Layout-Designer
  • Flexible Layoutplanung auch bei Werkzeugmaschinen und Elektronik: durch neue Antriebsvarianten, neue ESD-Komponenten und stahlbelegte Kette
  • Nietenfreie Montage der Gleitleiste: für schnellen, fehlerfreien Aufbau und geräuscharmen, wartungsfreien Betrieb
  • Geringe Reibung: für lange Förderstrecken ohne Antrieb, geringen Verschleiß, niedrige Kosten
  • Schnelle Inbetriebnahme: FU einfach an Profilnut befestigen und per Kabel direkt an Motor anschließen
 

Technische Eckdaten

  • 6 Kettenbreiten von 65 bis 320 mm
  • Wahlweise in Alu- oder Edelstahlausführung in allen Breiten
  • FDA-konforme Werkstoffe
  • Fördergeschwindigkeit bis 60 m/min, bis 100 m/min möglich
  • 12 Kettentypen
  • Zahlreiche Extras: u. a. modulares Trägersystem, Verstelleinheiten für Klemmförderer bzw. Seitenführung, Edelstahlwippe
  • Separater FU mit allen Motoren bis 0,55 kW kombinierbar