Sytronix für Konstantdrucksysteme FcP 5020 und DRn 7020

Sytronix FcP 5010/7010

Günstiges Komplettset

Basierend auf den aktuellen Verstellpumpen und einem optimierten Frequenzumrichter sind kostengünstige Antriebslösungen speziell für Kleinaggregate und große Anlagen mit geringeren Anforderungen an die Dynamik möglich. Vorkonfigurierte Antriebssets ermöglichen Ihnen den flexiblen Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen.

Inhalt

 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Kostengünstige Antriebslösung bei geringen Dynamikanforderungen
  • Flexibel einsetzbar durch vorkonfigurierte Sets
  • Einfachste Montage in den ergänzenden Standardschaltschränken CAB-X
  • FcP 5020: Sensoren können direkt an Umrichter angeschlossen werden – für einfache Verkabelung, schnelle Montage
  • DRn 7020: Energieeffizienz und Bauraum optimiert – durch intelligente Drehzahlreduzierung und Leistungsbegrenzung
 

Technische Eckdaten

  • Nennleistung: FcP 5020: 0,25 bis 18,5 (90) kW, DRn 7020: 15 bis 315 kW
  • Motoren MOT-FC mit NEMA- und IEC-Zulassungen
  • Einsatz in Konstantdrucksystemen
  • Für offene Hydrauliksysteme
  • 1-Quadranten-Betrieb
  • Ethernet-basierte Kommunikation und Open Core Engineering exklusiv für Sytronix-Serie 7020 verfügbar
  • Connectivity mit Sercos und Multi-Ethernet