Sytronix DFE

Sytronix DFE 5010/7010

Hohe Leistung und Dynamik mit Verstellpumpen

Sytronix DFE mit elektrohy- draulisch geregelter Axialkol- benpumpe, angetrieben von einem drehzahlvariablen Asynchronmotor - die Verwendung von Standardmotoren bis 315 kW zusammen mit den Druck- und Förderstromregelsystemen SYDFE sorgen für ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bis in den hohen Leistungsbereich.

Inhalt

 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Geringe Investition durch einfaches Retrofit
  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im oberen Leistungsbereich durch Downsizing der elektrischen Komponenten
  • Vielfältig einsetzbar: für A10- und A4-Pumpen verfügbar
  • Vielfältige Vernetzung durch Multi-Ethernet-Schnittstelle im EFC-Umrichter
  • Hohe Performance
 

Technische Eckdaten

  • Effektive Leistung bis 315 kW
  • Einsatz in offenen hydraulischen Systemen
  • Aufbau von Mehrkreis- und Master-Slave-Systemen möglich
  • Leistungsregelung: Konstantdruck- (p) und Achsregelung (p/Q)
  • 2-Quadranten-Betrieb
  • Connectivity mit Sercos & Multi-Ethernet, PROFIBUS und CANopen