Modernisierung von Bosch Rexroth

Inhalt

Modernisierung – langfristige Sicherung der getätigten Investition

Rexroth bietet fein skalierbare Dienstleistungen für Maschinen und Anlagen aller Art rund um die Lebensdauerverlängerung. Das beginnt mit dem Überholen einzelner Module. In Rexroth-Werkstätten zerlegen Spezialisten die Baugruppen, tauschen verschlissene Komponenten gegen Originalkomponenten aus und stellen einen neuwertigen Zustand her.

Eine grundlegende Modernisierung bringt Anlagen auf den aktuellen Stand der Technik – und das deutlich günstiger als eine Neuinvestition. Mit technologieübergreifender Kompetenz und einer ausgewiesenen Branchenerfahrung übernimmt der Rexroth Service die Analyse, Projektierung und Umsetzung von Modernisierungen. Nach einer intensiven Maßnahmenberatung erfolgt ein kundenspezifisches Engineering für die Maschinenüberholung. Danach tauschen Rexroth-Spezialisten die entsprechenden Komponenten und Systeme gegen moderne Komponenten aus.

Von Rexroth modernisierte Maschinen und Anlagen arbeiten in der Regel deutlich energieeffizienter und entsprechen den aktuell geltenden nationalen und internationalen Vorschriften der Maschinensicherheit. Damit erhalten auch ältere Anlagen ein zweites Leben mit voller Leistungskraft auf der Höhe der Zeit.

Upgrade auf Industrie 4.0

Mit neuester Antriebs- und Steuerungstechnik bietet Rexroth seinen Kunden die Möglichkeit, ältere Anlagen zu optimieren und Maschinen auf Industrie 4.0-Standards upzugraden. Durch moderne Sensortechnik können Daten auf Kundenservern gesammelt und gespeichert werden. Rexroth Service-Experten können auf diese Daten dezentral zugreifen und diese auswerten, während Ihnen der Überblick über das System als Ganzes erhalten bleibt. Durch diese Upgrades und weitere Optimierungsverfahren kann Rexroth jederzeit Bestandsmaschinen nach Industrie 4.0-Standards nachrüsten. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass auch ältere Anlagen ein zweites Leben mit hoher Leistung erhalten.

Weitere Vorteile

  • Transparenz durch professionelle Beratung von Rexroth, einschließlich einer Potenzialanalyse
  • Übertragung der Verantwortung an Rexroth, von der Analyse bis hin zur Projektplanung und -durchführung
  • Höhere Effizienz als Ergebnis der Modernisierung

Wir sind 24 Stunden am Tag an 7 Tagen der Woche für Sie da:

Kontakte finden:

>> Industrielle Anwendungen

>> Mobilhydraulik

Links

Kontaktfinder ( DE / AT / CH )

eShop ( DE / AT / CH )

Service-Newsletter ( DE / AT / CH )

Formulare und Downloads

Downloads

Laden Sie unsere Service-Broschüre herunter

Kostenlose Serviceinfomappe (DE)

Formular Abholgut (DE)