Die modularen Trainingssysteme für Automation und Mechatronik

Marginale Spalte
Drive und Control Academy

Katalog - Trainingssysteme für Automation

Inhalt

Sehen Sie hier das neue Video der Drive & Control Akademie über das Trainingssystem mMS 4.0.

 

Mechatronik zum Anfassen, Verstehen, Anwenden

Im Bereich Mechatronik haben wir Trainingssysteme zur Vermittlung von Basiswissen bis hin zu komplexen Systemen entwickelt.

Generell unterscheiden wir zwischen mobilen Arbeitsstationen und fertigen Arbeitsstationen. Die mobilen Arbeitsstationen können mit unterschiedlichen Gerätesätzen zu unterschiedlichen Lernthemen bestückt werden. Die fertigen Arbeitsstationen sind fertige, funktionsfähige Anlagen. Bei beiden Systemen lässt sich das Lernthema meist über Erweiterungsgerätesätze ergänzen bzw. weiter vertiefen.

Lernen Sie die Zusammenhänge in der Mechatronik und Automatisierungstechnik mit unseren Trainingssystemen kennen.

















 
 
Modulare Automation- und Mechatroniktrainingssysteme

Das Mechatronik-Trainingssystem mMS

Das neu entwickelte Mechatronik-Trainingssystem mMS kombiniert die grundlegenden Technologien der Mechatronik, Pneumatik und Hydraulik in einer Einheit.

Die Anlage aus 3 Einzelstationen thematisiert eine Würfelmontage von der Entnahme aus einem Magazin über die Bearbeitung mit einer Presse bis hin zum Hochregallager.

Weitere Informationen zum Mechatronik- Trainingssystem mMS 4.0 finden Sie hier .






Industrie 4.0

Eine ganze Fabrik im Kleinen: Mit dem Trainingssystem mMS 4.0 Industrie 4.0 begreifen und erlernen

Eine Industrie 4.0-Komplettanlage im Kleinformat – das ist das Trainingssystem mMS 4.0. Die Anlage thematisiert praxisnah eine Würfelmontage von der Entnahme aus einem Magazin über die Bearbeitung mit einer Presse bis hin zum Einlagern im Hochregallager. Aus Serienkomponenten zusammengestellt. Komplett vernetzt, programmierbar und umfassend gesichert. Die Anlage kann flexibel um Zellen ergänzt werden, z. B. mit einem 6-Achs-Knickarm-Roboter. Das gesamte System oder auch einzelne Stationen werden komplett montiert, installiert und programmiert ausgeliefert. Sie können sofort loslegen.

Weitere Informationen zu Industrie 4.0 finden Sie hier.