Modulare Pneumatiksysteme in Industrieausführung

Modulare Arbeitsstation und Pneumatiktrainingssysteme
Marginale Spalte
Drive und Control Academy

Katalog - Trainingssysteme für Pneumatik

WS200 Trainingssystem

Inhalt

Pneumatiktrainingssysteme, passend zu Ihren Anforderungen

Die Pneumatiktrainingssysteme von Rexroth bestehen aus modular aufgebauten Arbeitsstationen mit dazugehörigen Gerätesätzen bei denen Standardindustriekomponenten mit dem Schnellbefestigungssystem "Snap-In" verwendet wurden.

Zur Durchführung der praktischen Übungen bietet Ihnen Rexroth eine Vielfalt an Trainingssystemen für verschiedene Lernthemen, wie manuell betätigte Pneumatik, Elektro-Pneumatik und Regeltechnik.

Lernen Sie Pneumatik mit Hilfe unserer Trainingssysteme kennen.

 

Pneumatiktrainingssysteme WS200, EcoDesk und DS3



 
 
EcoDesk
Praxisorientierte modulare Hydrauliktrainingssysteme
 

Trainingssystem WS200

Das neue WS200 Trainingssystem überzeugt durch Modularität und praktischer Kompaktheit, sowie praxisorientierter Ausstattung und bietet Ihnen somit einen idealen und kostengünstigen Zugang in die Welt des Wissens von Rexroth. Das WS200 ist ein Einstiegsmodell mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten je nach Einsatzzweck. Die Lernthemen Pneumatik und Automatisierungstechnik, sowie Hydraulik, können an der Arbeitsstation behandelt werden.

Lernthemen wie Prüfungsvorbereitung nach PAL sind ebenfalls möglich.

An unseren bewährten Arbeitsstationen EcoDesk und DS3 können ebenfalls alle Themen an größeren Arbeitsflächen vermittelt werden.

 

Die Arbeitsstation EcoDesk ist als ein auf dem Tisch stehender Arbeitsplatz zu nutzen.

Die Arbeitsstation DS3 bietet uneingeschränkte Möglichkeiten zur Erstellung praxisnaher und fordernder Aufgaben in den Bereichen der Pneumatik- manuell/pneumatisch/elektrisch betätigt, Regelungstechnik in der Pneumatik und Automatisierung.

 

Lernthemen

Die praktischen Übungen der Lernthemen werden über Pneumatikkomponenten, die in Gerätesätzen zusammengefasst sind, den ggf. dazugehörigen elektrischen Anschaltungen, sowie über die Übungshandbücher abgedeckt.

Die Standardindustriekomponenten, die in unseren Gerätesätzen verwendet werden, sind dieselben die die Lernenden später in ihrem Berufsleben in Anlagen und Maschinen nutzen werden.

Zur sicheren und praktischen Anwendung sind die pneumatischen Komponenten mit einem Schnellkupplungssystem und mit einem Schnellbefestigungssystem für eine Nutenplatte ausgerüstet.