Energieeffizient vom Baumstamm zum Eisstiel

Inhalt
Projektbezeichnung Baumbeschickungsstation
Branche Holzverarbeitung
Technologien Hydraulik
4EE-Hebel Energy System Design, Efficient Components, Energy on Demand
 
 

Energieeffizienz steigern in der Holzindustrie

 

Ausgangssituation

In einem Furnierwerk für die Herstellung von Eisstielen schleust die Beschickungsanlage die Baumstämme in den Verarbeitungsprozess ein. Bei der bisherigen Lösung regelte ein Druckbegrenzungsventil den Förderstrom des Konstantdruck-Aggregats.

Die Rexroth 4EE-Lösung

Rexroth-Spezialisten ersetzten das alte System, bei dem eine Konstantpumpe mit einem permanent auf 1800 1/min laufenden Asynchronmotor angetrieben wurde, durch einen drehzahlvariablen Pumpenantrieb mit einem 4-Liter-Speicher für den Druckhaltebetrieb. Die Sytronix SvP 7000 besteht in diesem Fall aus einer Innenzahnradpumpe, einem Servo-Synchronmotor und einem Frequenzumrichter.

Das Ergebnis

Die neue Automatisierung senkt den Energieverbrauch um 83 Prozent im Druckhaltebetrieb und verbessert gleichzeitig das Systemverhalten. Das vereinfacht die Bedienung. Über den gesamten Arbeitszyklus errechneten die Spezialisten eine Energieeinsparung von 70%.

Vorher

  • Energieaufnahme 12 kW im Teillastbetrieb

Nach Rexroth 4EE

  • Energieaufnahme 2 kW im Teillastbetrieb
  • Einsparung 10 kW im Teillastbetrieb
 
 

Top Produkt

 

Erfahrung und Know-how für Ihre Anwendung

Gerade im Anlagenbau und dem Engineering kommt es auf Erfahrung an. Unsere Spezialisten konzentrieren sich ganz auf die Anforderungen Ihrer Branche. Dabei beraten wir Sie immer technologieneutral und stellen Ihre Anwendung in den Mittelpunkt.