Lösung VBO: Bis zu 10 Prozent Kraftstoffeinsparung: Virtual Bleed Off (VBO)

Inhalt

Beim Virtual Bleed Off (VBO) optimieren Druck-Sensoren und das elektronische Steuergerät das hydraulische 2-Kreis-Closed Center System bei Mobil- und Raupenbaggern. Eine speziell entwickelte VBO-Software bildet mit einer elektrisch druckgeregelten Pumpe das Standard OC-System ohne Energieverlust elektronisch nach. Die Software gibt den Volumenstrom, vor allem aber den Druckanstieg vor und ermöglicht bei TIER 4 Dieselmotoren neue Abstimmungskonzepte von Hydrauliksystem und Dieselmotor. Hersteller von Baggern können so die hydraulische Drehmomentanforderung zum TIER 4 Dieselmotor optimal abstimmen. Das Ergebnis: Der Kraftstoffverbrauch sinkt um bis zu 10 Prozent bei optimaler Lastfühligkeit.

Auf einen Blick

  • Einsparungen von über 10% Kraftstoff
  • Schnelles Ansprechverhalten der Maschine
  • Hohe dynamische Systemstabilität
  • Optimierte Drehmomentanforderungen