Energieeffiziente Motoren in allen Transfersystemen

4EE Energieeffiziente Motoren
Inhalt

Die Effizienzklasse der Zukunft

Für die energieeffiziente Auslegung eines Gesamtsystems spielen Antriebe mit höchstem Wirkungsgrad eine entscheidende Rolle. Bosch Rexroth liefert Transfersysteme ab sofort mit Motoren aus, die bereits heute die Effizienz-Anforderungen in der Zukunft erfüllen. Für eine wirtschaftlichere, umweltgerechtere Produktion.

Vorteile:

  • Höchste Wirkungsgradklasse IE3: ca. 15 % Energieeinsparung im Vergleich zu Industriestandard, amortisiert sich bereits nach max. 2 Jahren
  • Start-Stopp-Betrieb möglich: Transferstrecke läuft nur nach Bedarf, spart weitere Energie
  • Zertifiziert nach CE, cURus und CCC: für internationalen Einsatz in allen wichtigen Industrieländern