Energieeffizienz bei hohen Leistungen: IndraDrive ML für Leistungen bis 4 MW

Energieeffizienz bei hohen Leistungen: IndraDrive ML für Leistungen bis 4 MW
Inhalt

Effizient bis in den Multi-Megawattbereich

Gerade bei hohen Arbeitsleistungen gibt es auch hohe Einsparpotenziale. IndraDrive ML senkt den Stromverbrauch auch im Multi-Megawattbereich - und steigert darüber hinaus die Produktivität.

Sie sind im Wirkungsgrad optimiert, arbeiten bedarfsgeregelt und bieten zahlreiche Möglichkeiten der Energierückgewinnung im Rahmen der Rexroth 4EE Systematik. Bei Multiachsanwendungen ermöglichen sie durch eine DC-Kopplung die Nutzung von Bremsenergie innerhalb des Antriebsverbundes. Darüber hinaus kann überschüssige Energie auch in das Netz zurück gespeist werden. Weitere Einsparpotenziale können Anwender mit Konzepten für statische und rotative Energiespeicher sowie der Software-Funktion Smart Energy Mode ausschöpfen. Darüber hinaus bieten Luft- und Flüssigkeitskühlungen unterschiedliche Möglichkeiten, die Abwärme abzuführen und zu nutzen. Mit IndraDrive ML bietet Rexroth modulare Antriebe großer Leistung in Leistungsabstufungen ab 110 kW bis 500 kW an. Durch eine Parallelschaltung von bis zu 8 Geräten erreichen Maschinenbauer so Antriebsleistungen von bis zu 4 MW.

Sparsam bei hoher Leistung

Verschiedene Konzepte zur Energieeinsparung:

  • Netzrückspeisung
  • Zwischenkreiskopplung
  • Kinetic Buffering
  • Electric Buffering
  • Smart Energy Mode
  • Effiziente Wärmerückgewinnung