Kraftvoll, hochdynamisch, explosionssicher: hydraulische und elektrische Komponenten und Systeme

Powerful, highly dynamic, and explosion-proof: Hydraulic and electrical components and systems

Immer auf der sicheren Seite

Mit explosionsgeschützten Produkten von Rexroth sind Maschinenhersteller und Maschinenbetreiber immer auf der sicheren Seite. Alle entsprechenden Komponenten haben dokumentierte Baumusterprüfungen erfolgreich durchlaufen und sind entsprechend gekennzeichnet. Rexroth gewährleistet die Qualitätssicherung und die Rückverfolgbarkeit der Produkte. Die Lieferung umfasst immer und vollständig die vorgeschriebene Dokumentation in zahlreichen Sprachen.

 
 
 
Hydraulikventile

Hydraulikventile

Rexroth bietet ein breites Spektrum an zertifizierten Hydraulikventilen, vom Sperrventil bis zum hochdynamischen Servoventil. Damit decken Sie alle hydraulischen Steueraufgaben sowie Druckbereiche ab und verbinden Explosionsschutz mit höchster Flexibilität und Produktivität.

Hydraulikzylinder

Hydraulikzylinder

Hydrozylinder bewegen verschleißfrei hohe Lasten. Rundzylinder mit Kolbendurchmessern bis 320 mm, Hüben bis zu 6.000 mm und verschiedenen Druckstufen decken ein breites Einsatzgebiet in der Industrie sowie in On- und Offshore-Anwendungen ab.

Hydraulikpumpen und -motoren

Hydraulikpumpen und -motoren

Für höchste Sicherheit, Verfügbarkeit und Effizienz bietet Ihnen Rexroth Hochdruckpumpen und -motoren mit ATEX-Zertifizierung. Das Produktspektrum umfasst dabei Schrägachsenmotoren, Pumpen im offenen oder geschlossenen Kreislauf für Einsätze bis 350 bar und einer Übertragungsleistung von bis zu 525 kW sowie Hägglunds-Schwerlastmotoren mit modularem Aufbau.

 
 
 
Hydraulikaggregate

Hydraulikaggregate

Rexroth entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Ihnen individuelle Hydraulikaggregate für den normgerechten Einsatz in explosionsfähigen Umgebungen. Der modulare Aufbau der Aggregate verknüpft den Explosionsschutz mit anwendungsgerechten Leistungsdaten. Ihr Vorteil: sichere Hydroaggregate für Gas- und Staubatmosphären bei höchster Produktivität.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte ihre Landesgesellschaft:

Elektromotoren

Elektromotoren

Mit einer druckfesten Kapselung decken speziell für den Einsatz in Produktionsanlagen konzipierte Motoren ein breites Spektrum an Anwendungen ab, in denen ein explosives Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben entstehen kann. Vier abgestufte Motorbaugrößen sowie zahlreiche Ausstattungsoptionen machen eine Vielzahl von Anwendungen möglich.

Antriebs- und Steuerungslösungen

Antriebs- und Steuerungslösungen

Selbstverständlich realisiert Rexroth gemeinsam mit dem Kunden anwendungsbezogene Systemlösungen für explosionsgefährdete Bereiche bis hin zur schlüsselfertigen Anlage. Dabei verknüpfen wir die Anwendungserfahrung in Ihrer Branche mit dem Know-how für Explosionsschutz und der Kenntnis aller relevanten internationalen und nationalen Vorschriften.

Für systemspezifische Lösungen kontaktieren Sie bitte ihre Landesgesellschaft: