Hannover Messe 2014

Inhalt

Bosch Rexroth auf der Hannover Messe Halle 17, Stand B38

Wollen Sie mehr darüber erfahren, wie Sie mit unseren innovativen Automatisierungslösungen die Anforderungen der Produktion von morgen erfüllen können? Wir zeigen Ihnen, wie Sie den wachsenden Ansprüchen in Bezug auf moderne und flexible Fertigungseinrichtungen jederzeit gewachsen sind.

Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe vom
7. bis 11. April 2014 in Halle 17, Stand B38.


Mit Open Core Engineering in Verbindung mit unseren Steuerungssystemen haben wir 2013 den Hermes Award gewonnen. In 2014 knüpfen wir an diesen Erfolg an und zeigen Ihnen live an einer beispielhaften Montagelinie, wie Sie mit unseren Lösungen Ihr Unternehmen fit für die Zukunft machen.

 
 

  • Connected Industry

    Connected Industry

    Demonstrator

    Bosch Rexroth zeigt eine Montageanlage aus 5 autonomen Stationen. Die Produkte tragen auf einem RFID Chip alle Fertigungsschritte und fordern diese an den Stationen an. Jedes Produkt kann individuell in Losgröße 1 gefertigt werden. Die Anlage ist komplett energetisch erfasst (Energiemonitoring) und wird energieoptimiert betrieben (Energiemanagement). Apps zeigen den aktuellen Zustand der gesamten Anlage, mit Condition Monitoring werden Zustände von Komponenten erfasst und z.B. notwendige Wartungen vorhergesagt und automatisch bei der Instandhaltung ausgelöst. Zusätzlich zeigt eine App den aktuellen Zustand aller wichtigen Komponenten. Für die Verbindung wird der offene Standard OPC-UA eingesetzt. Jede Station ist autonom und kann ohne zusätzliche Programmierung einfach getauscht werden. Außerdem wird ein dezentrales Safetysystem für zwei Stationen vorgeführt.

     
  • Lineartechnik

    Es gibt viel zu bewegen

    Zuverlässig führen, präzise positionieren und handhaben:

    Es gibt gute Gründe in Sachen Lineartechnik auf Rexroth zu setzen. Profitieren Sie von unserem lückenlosen Lösungspotenzial an innovativen Antriebs- und Steuerungstechnologien:

    • Rollenschienenführung High Precision: Höchste Präzision und Positioniergenauigkeit
    • Planetengewindetrieb: kompakter, stärker, leiser
    • Elektromechanischer Hubzylinder Heavy Duty: Fei programmierbare Bewegungsabläufe auch bei hohen Kräften
     
  • IndraDrive ML

    IndraDrive ML

    Mit dem feinabgestuften Programm Large Electric Drives erweitert Rexroth den Leistungsbereich der bewährten IndraDrive-Familie und deckt damit ein Spektrum von 110 kW bis 4 MW ab. so können Anwender auch bei sehr hohen Leistungen die zahlreichen Möglichkeiten für eine höhere Energieeffizienz nutzen. In den Antrieben integrierte Sicherheitsfunktionen Safety on Board gewährleisten dabei den optimalen Schutz von Mensch und Maschine. Die intelligenten Antriebe regeln auch Mehrachsaufgaben dezentral und entlasten damit die Steuerung. Prädestiniert sind dieser Antriebe für die Fördertechnik, die Umform- und Kunststofftechnik, die Metallurgie sowie für zahlreiche anderen Anwendungen.

     
  • User oriented Services

    User oriented Services

    User oriented Services

    Bosch Rexroth stellt den Anwendernutzen in den Mittelpunkt. Auf der Messe finden Sie unter „User oriented Services“ ein vielfältiges Angebot von der Produktinformation bis zur Serviceanfrage.

    • Informieren Sie sich schnell und gezielt über passende Lösungen aus unserem breit aufgestellten Portfolio, finden Sie online detaillierte Produktinformationen, Auswahl- und Konfigurationshilfen sowie Smart Device Anwendungen.
    • Sie haben das passende Produkt gefunden? Nutzen Sie unser e-Business Portal, um schnell und bequem die Bestellung zu Ihren individuellen Bedingungen auszulösen. Nach der Erstanmeldung können sich auch bequem den Status Ihrer Lieferung abfragen - und das alles rund um die Uhr, 7 Tage die Woche!
    • Kaum bestellt, schon geliefert: Mit dem Vorzugsprogramm „GoTo“ von Rexroth profitieren Sie von einer einfachen Bestellung und der termintreuen Lieferung unserer gängigsten Produkte aus den unterschiedlichsten Technologien.
    • Speziell für die Automatisierungswelt bietet Rexroth nun Smart Device Anwendungen, mit deren Hilfe Sie ihre Maschinen über drahtlos bedienen und beobachten können.
    • Auch im Servicefall helfen wir schnell und kompetent. Neben dem gewohnt umfangreichen Angebot an Serviceleistungen bieten wir Ihnen erstmals mit der Bosch Rexroth App „ServiceNow“ eine zeitgemäße Möglichkeit, über Smartphone Ihre Serviceanfrage schnell und unkompliziert zu starten.