Hannover Messe 2015

Inhalt
 

Bosch Rexroth auf der Hannover Messe
Halle 23, Stand C19

Bosch Rexroth heißt Sie willkommen auf der Hannover Messe 2015, der weltweit wichtigsten Industrie-Messe.

Auf unserem Stand erleben Sie Hydraulik in einer neuen Dimension –bereit für die vernetzte Welt von Industrie 4.0, in der die reale Produktion nahtlos mit virtuellen Informationstechnologien verschmilzt.

Die Automations-Experten von Bosch Rexroth zeigen Ihnen gerne, wie sich Hydraulik, Elektronik, Software und offene Standards perfekt in zukunftsweisende Industrie-4.0-Systeme einfügen. Unsere modularen Komponenten ermöglichen effizienteres Engineering und ein schnelleres Time-to-Market. Und sie machen Ihre gesamte Produktion deutlich wirtschaftlicher.

In einer spannenden Augmented-Reality-Tour erfahren Sie hautnah, wie Sie langfristig von vernetzter, intelligenter und energieeffizienter Hydraulik profitieren. Wir zeigen Ihnen unter anderem

  • das innovative Hydraulikaggregat ABPAC mit integriertem Webserver und umfangreichen Funktionen zum Condition Monitoring
  • servohydraulische Achsen als intelligente Selbstversorger
  • Motion Controller für die Integration der Hydraulik in Industrie 4.0

Machen Sie sich bereit für eine neue, leistungsfähigere Welt der Produktion. Lassen Sie sich faszinieren von Industrie 4.0 – und den vielfältigen Möglichkeiten mit Produkten von Bosch Rexroth.

 
 


  • ABPAC

    Intelligentes Hydraulik-Aggregat ABPAC: Vernetzbar und energieeffizient

    ABPAC

    Die neue Hydraulik-Aggregate-Baureihe ABPAC von Rexroth steht ganz im Zeichen der Elektrifizierung und von Industrie 4.0. Mit dezentraler Intelligenz und optionalen Sensorpaketen erfassen die Aggregate kontinuierlich alle Betriebszustände und kommunizieren über offene Schnittstellen mit übergeordneten Steuerungsebenen oder dazu berechtigten Smartphones und Tablet-PCs. Drehzahlvariable Pumpenantriebe der Sytronix-Reihe senken den Energiebedarf um bis zu 80 Prozent.

     
  • SHA-Achse

    Servohydraulische Achsen: intelligente Selbstversorger für kraftvolle Aufgaben

    SHA-Achse

    Es kommt Bewegung in den Markt für kraftvolle Antriebsaufgaben: Die einbaufertigen servohydraulischen Achsen bestehen im Wesentlichen aus elektrischen und hydraulischen Serienkomponenten. Ihr Aufbau ist weitgehend standardisiert. Mit einem eigenen, geschlossenen Fluidkreislauf benötigen sie genau wie die elektromechanischen Varianten lediglich eine Stromversorgung und keinen Anschluss an ein Hydraulikaggregat. Dazu unterstützen IndraDrive Regelgeräte mit ihrer Multi-Ethernet-Schnittstelle alle gängigen Ethernet-Protokolle wie Sercos, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT oder Powerlink.

     

    Elektromechanischer Zylinder EMC-HD: Energieeffizient schwerste Lasten verfahren

    Der robuste elektromechanische Zylinder wurde für den Einsatz in Schwerlastanwendungen entwickelt. Als kompletter Baukasten mit integriertem Planeten- oder Kugelgewindetrieb ausgestattet, ist er für wirtschaftliches Arbeiten auch unter rauen Bedingungen ausgelegt.

     
  • Motion Controller

    Motion Controls für Hydraulik: bereit für die Anforderungen von Industrie 4.0

    Motion Controller

    Industrie 4.0 ist in der Automatisierung eine evolutionäre Entwicklung, die heute schon die umfassende Vernetzung der vielfältigsten Komponenten ermöglicht. In den aktuellen Motion Controls und Motion-Logic-Systemen für Hydraulik hat Rexroth zahlreiche früher rein hydromechanisch geregelte Funktionen bereits in die Software verlagert. Die Besonderheiten der Fluidtechnologie werden dabei automatisch ausgeglichen. Die dezentralen Steuerungen führen ihre Aufgaben eigenständig aus und kommunizieren mit übergeordneten Steuerungen und Leitsystemen über offene Kommunikationsschnittstellen.

     
  • IndraDrive ML

    Megawattstarke Universal-Wechselrichter

    IndraDrive ML

    Die neuen IndraDrive ML erweitern die IndraDrive-Familie in den oberen Leistungsbereich: einzeln bis 500 kW, in Parallelschaltung von bis zu 8 Geräten bis 4 MW. Dabei sind die platzsparenden, modularen Wechselrichter wahre Universaltalente – sie können als Netzwechselrichter oder Motorwechselrichter eingesetzt werden. Das minimiert die Varianten, vereinfacht das Handling und reduziert Ihre Lagerhaltungskosten. Und Energie sparen Sie auch noch damit.

     
  • The Beast

    The Beast

    The Beast

    Kompakter, stärker und wiederstandsfähiger als alles andere zuvor. Setzten Sie ungeahnte Leistungsdichte frei, lassen Sie "The Beast" frei!

     
  • Service

    Vorausschauender Service mit Rexroth: Schon heute wissen, was Sie übermorgen erwartet

    Service

    Mit ODiN bietet Rexroth eine cloud-basierte Dienstleistung, die durch die Verarbeitung großer Datenmengen die Verfügbarkeit hydraulischer Systeme in Maschinen deutlich steigert. In Kombination mit Wartungsverträgen erhalten Sie nicht nur regelmäßige Statusberichte mit Handlungsempfehlungen, sondern können auch direkt notwendige Wartungsarbeiten durch den Rexroth Service – Ihrem ganzheitlichen Servicepartner – ausführen lassen.

     
  • Support

    Support

    Support

    Neben qualitativen Produkten bietet Bosch Rexroth auch eine Vielzahl an nutzerorientiertem Online-Produktsupport.

    Von einfach zu bedienenden Auswahl- & Konfigurationstools bis hin zu leistungsfähiger Engineering-Software unterstützen wir Sie bei der Identifikation und Anfrage des für Sie passenden Produkts.

    Smart-Device Applikationen bieten darüber hinaus eine erweiterte Nutzererfahrung durch vereinfachte Produktinformation und standortbasierte Kontaktsuche.