Hannover Messe digital 2021
Inhalt Hannover Messe digital
12. – 16. April 2021
Herzlich willkommen!
Kommen Sie mit auf die Reise in eine digitale, vernetzte und offene Industrie - für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit. Entdecken Sie innovative Produkte und Lösungen und erfahren Sie mehr über die neuesten Trends von unseren Technologie-Experten in den Live Streams!
- Die Fabrik der Zukunft im Aufbau - Werfen Sie einen ersten Blick auf unseren Weg, die Herausforderungen von morgen zu meistern > Direkt-Link
- ctrlX AUTOMATION – Two Steps Ahead > Direkt-Link
- Kollaborative Roboter in Aktion - Neueste Anwendungen mit Rexroth APAS Produktionsassistenten > Direkt-Link
- Smart MechatroniX - Die nächste Stufe der Linearantriebstechnik für Ihre Fabrik der Zukunft > Direkt-Link
- Ihr Mehrwert mit Connected Hydraulics – Steigen Sie ein in eine neue Ära der Hydraulik > Direkt-Link
- Nachhaltige Produktivität - Wie Hägglunds hydraulische Antriebslösungen Ihre grünen Ambitionen unterstützen > Direkt-Link
- Große elektrische Aktuatoren – Auftragsbezogen konstruierte elektro-hydraulische und elektromechanische Antriebe > Direkt-Link
Registrieren Sie sich gleich hier für Ihr kostenloses Ticket zur Hannover Messe digital, um unsere Live-Streams zu sehen. Die Direkt-Links funktionieren nur nach Registrierung.
ctrlX AUTOMATION
ctrlX AUTOMATION überwindet die klassischen Grenzen zwischen Maschinen¬steuerung, IT-Welt und Internet der Dinge. Mit dem Echtzeit¬betriebs¬system Linux, durchgängig offenen Standards, App-Programmier¬technologie, webbasiertem Engineering und einer umfassenden IoT-Verbindung reduziert ctrlX AUTOMATION den Komponenten- und Engineering-Aufwand um 30 bis 50%.
Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal der Automatisierungsplattform ist die uneingeschränkte Offenheit des Systems. Das gilt sowohl für die Wahl der verwendeten Standards und Schnittstellen als auch für jede Art der Integration von Hard- und Software.
Kunden können verfügbare Komponenten - von bestehenden und neuen Bosch Rexroth-Lösungen bis hin zu Anwendungen aus unserer ctrlX World Partnerwelt - nutzen und beliebig kombinieren. So entstehen bedarfsorientierte integrierte Lösungen.
Alle Informationen zu den neuen Produktlinien ctrlX CORE, ctrlX SAFETY, ctrlX I/O, ctrlX World sowie unseren ctrlX SERVICES, wie z.B. einem App-Store oder einer Community finden Sie im Online-Portal der HANNOVER MESSE.
Mehr Informationen
Vernetzte Montage und Logistik – Activate Advanced Production
Die Lösungen für Montage und Intralogistik von Bosch Rexroth verbinden Menschen, Produkte, Prozesse, Daten und gesamte Fertigungslinien entlang Ihres Wertstroms. Entdecken Sie unsere interaktiven, vernetzten und kollaborativen Produkte und erweitern Sie den Lösungsraum für Ihre Fabrik der Zukunft.
Mehr erfahren
Bis zu 80% im Engineering sparen mit dem Smart Function Kit for Handling
Die neue einbaufertige Mehrachslösung für Positionier- und Handhabungsaufgaben ist mit unseren modernen Engineering Tools einfach auswählbar und konfigurierbar. Vormontiert geliefert in einem Paket inklusive Motoren und Antriebsregler kann das Smart Function Kit durch die intuitive vorinstallierte Software extrem schnell in Betrieb genommen werden. Damit sparen Sie gegenüber konventionellen Systemen viel Zeit – bis zu 60% beim Konfigurieren und bis zu 80 % bei der Inbetriebnahme.
Eine weitere Plug&Produce Lösung ist das Smart Function Kit für Press- und Fügeanwendungen.
Mehr erfahren
CytroForce - It's time for Revolution
Bosch Rexroth hebt den hydraulischen Linearantrieb auf eine neue Entwicklungsstufe. Die revolutionäre Lösung CytroForce verdichtet bisher raumgreifende Aufbauten zu einer hoch integrierbaren, intelligenten Kompaktachse.
Mehr erfahren
Mit Smartphone und Bluetooth analoge Hydraulikventile parametrieren und auslesen
Mit der neu entwickelten Generation von digitalen On-Board-Elektroniken für die Hydraulik schafft Bosch Rexroth eine wirtschaftliche Skalierungsmöglichkeit zwischen analogen Komponenten und solchen mit Feldbus-/Ethernet-Anschluss. Ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand erschließt sie wirtschaftlich die Vorteile der Digitalisierung. Die neue Generation stellt die offenen Schnittstellen Bluetooth sowie IO-Link bereit. In Verbindung mit einer entsprechenden App können Inbetriebnehmer, Bediener und Service-Techniker mit ihrem Smartphone direkt und unabhängig von der Maschinensteuerung auf die Komponenten zugreifen und Parameter verändern.
Mehr erfahren
Hägglunds to the Core
Ein hydraulischer Direktantrieb von Hägglunds ist ein außergewöhnliches Antriebssystem. Er beansprucht viel weniger Platz als andere Antriebe und wartet überdies mit einer flexiblen und zuverlässigen Leistung bei deutlich weniger Gewicht und Komplexität auf.
Mehr zu Hägglunds to the Core
Große elektrische Aktuatoren - auftragsbezogen konstruiert
Wenn Standard-Katalogzylinder in der Größe nicht den Kundenanforderungen entsprechen, können Zylinder oder elektrische Stellantriebe auf Bestellung konstruiert werden. Als elektro-hydraulische oder elektro-mechanische Antriebe bieten diese Aktuatoren von Bosch Rexroth die Vorteile der Elektrik.
Mehr Informationen
Steuern und vernetzen mobiler Maschinen mit BODAS
Mit BODAS treibt Bosch Rexroth die Digitalisierung von Baumaschinen, Landmaschinen und anderen mobilen Arbeitsmaschinen voran. Der Name BODAS – Bosch Rexroth Digital Application Solutions – steht für das komplette Wertangebot an IoT-Lösungen, Software und Elektronik-Hardware für den Off-Highway Markt.
Mehr Informationen