LOPEC 2017

Inhalt
 

Connected Automation: Reduzieren Sie mit uns die Zeit vom Lab zur Fab

Sie wollen ihre Produktionskonzepte für gedruckte Elektronik schneller verwirklichen? Nutzen Sie die Industrie 4.0-fähigen Automatisierungslösungen von Bosch Rexroth und profitieren Sie von der Verschmelzung der realen Maschinenautomation mit der virtuellen Welt der Software. Bosch ist weltweit einer der wichtigsten Treiber für die vierte industrielle Revolution und bietet Ihnen bereits heute ein umfassendes Portfolio an Industrie 4.0-fähigen Automationslösungen.

Beispiel schnelleres Engineering mit Bosch Rexroth Systemlösungen: Simulieren Sie auch komplexe Bewegungsabläufe ohne Hardware und erreichen sie schnell reproduzierbare Ergebnisse. Ersetzen Sie aufwändiges Programmieren durch einfaches Parametrieren vordefinierter Technologiefunktionen für hoch präzise Roll-to-Roll-Prozesse.

Erleben Sie, wie Sie den Weg vom Lab zur Fab, von der Konzeption zur einsatzfähigen Produktionsanlage, entscheidend abkürzen – auf der LOPEC vom 29. bis 30. März 2017 in München, Rexroth-Messestand B0 306!

 
 

  • Industrie 4.0

    Neue Perspektive für Maschinenhersteller

    Industrie 4.0

    Bosch treibt die nächste industrielle Revolution als führender Automatisierungslieferant voran und nutzt dabei auch die Produktionserfahrung aus seinen eigenen Werken. Dieses Wissen fließt in unsere Automatisierungslösungen ein. Die vernetzte Automation macht Fertigungsprozesse effizienter und flexibler, steigert die Ressourceneffizienz und die Verfügbarkeit.

    Bosch Rexroth hat mit Open Core Engineering die entscheidende Brücke geschlagen: Erstmals können Sie damit über die SPS-Automatisierung hinaus direkt mit Hochsprachen auf Kernfunktionen der Steuerungen und Antriebe zugreifen. Das eröffnet den Herstellern von Maschinen für gedruckte Elektronik völlig neue Möglichkeiten der Simulation und der Verarbeitung großer Datenmengen für die Qualitätssicherung. Zudem ermöglicht die Zustandsüberwachung ihrer Maschine eine effektive, vorausschauende Wartung.

     
  • Inline Flat Panel Display

    Flexibler und genauer Lineartransport

    Das Linearbewegungssystem LMS von Bosch Rexroth bietet mit seinem stark vereinfachten Design einen äußerst hohen Grad an Flexibilität. Damit erlaubt das System die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung der einzelnen Träger mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Es eignet sich für nahezu alle Lastfaktoren, Präzisionsanforderungen und Bewegungsprofile.

    Bei der Bewegungssteuerung unterstützt das System NYCe 4000. Sein modulares, kompaktes Design bietet ein unvergleichliches Maß an Freiheit. Das Motion Control System kann einfach in Ihre Automatisierungsumgebung integriert werden und bildet durch seine ausgereifte Hardware die ideale Plattform für maßgeschneiderte Bewegungslösungen.

     
  • Sheet-based FPD

    Schnelle und präzise Gantry-Lösungen

    Gantry-Lösungen von Bosch Rexroth sorgen für die absolut verwindungsfreie Positionierung von Flachbildschirmen oder Solarmodulen. Mit unseren Anwendungen können Sie Elemente in mikroskopischen Messanwendungen auf 30 bis 100 nm genau positionieren.

    Die Motion-Control-Bewegungssteuerung IndraMotion MLC gewährleistet die hoch dynamische und präzise Feinabstimmung für zwei Achsen mit jeweils einem Regelkreis. Weitere Achsen können problemlos in die Gantry-Lösungen von Bosch Rexroth integriert werden.

     
  • Large Area Electronics

    Lösungen für jeden Fall

    Im Bereich Printed Electronics vereint Bosch Rexroth tief greifendes als auch langjähriges Knowhow aus den Branchen Druck und Elektronik. Profitieren Sie von unserer Erfahrung: Sowohl bei Beschichtungsprozessen in der Elektronikindustrie als auch bei klassischen Herstellungsverfahren der Druckindustrie.

    Ob Roll-to-Roll, Roll-to-Sheet oder Sheet-to-Sheet – Bosch Rexroth bietet für jedes Verfahren die richtige Lösung aus einem breiten Spektrum an Automatisierungstechnologien. Von der Steuerung über Antriebsregelgeräte bis hin zu vordefinierten Technologiefunktionen und speziell auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

     
  • Hybrid Electronics

    Modulare Bewegungslösungen, offen für Fremdaktoren und -sensoren

    Die modularen Lösungen von Bosch Rexroth mit hoher Geschwindigkeit und Präzision positionieren Werkstücke überschwingungsfrei in der Endposition und integrieren nahtlos alle Arten von Sensoren und Aktoren. Unser Back-End-Programm deckt den gesamten Prozess vom Dicing und Die-Bonding bis zur Bestückung ab.

    Bosch Rexroth unterstützt alle Motortypen: Servomotoren, 2-Phasen-Schrittmotoren, Schwingspulen- und Piezomotoren. Die Leistungsstufen reichen von wenigen Watt bis in den kW-Bereich.