SMM 2014

Inhalt
 

Spitzentechnologie und globale Partnerschaft für Marine und Offshore

Rexroth ist Ihr globaler Partner für neue und bewährte Systemlösungen in marine und offshore Anwendungen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie zu unseren innovativen Antriebs- und Steuerungslösungen und deren maßgeschneiderte Anpassung auf Ihre Anforderungen beraten dürfen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der SMM 2014 - vom 09.-12.09.2014 - in Halle A1, Stand 428!

Rexroth bietet ein umfassendes Angebot an Produkten und Servicelösungen, ausgehend von Standardkomponenten bis hin zu „Engineering-to-Order“-Systemen. Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen damit Ihr Schiff oder Ihre Ausstattung noch zuverlässiger, sicherer, effizienter und langlebiger wird.

 
 

  • Seegangskompensation
    Seegangskompensation

    Systeme zur Seegangskompensation werden für Winden- und Deck-Mating-Systeme eingesetzt und reichen von passiven über aktive Systemen und von 50 bis 12.000 Tonnen. Die aktive Seegangskompensation (AHC) kann sowohl als integriertes Hauptantriebssystem als auch als Erweiterung für eine bereits vorhandene Winde geliefert werden. Sie kann kombiniert mit einer passiven Seegangskompensation ausgeführt werden und erlaubt den reibungslosen Betrieb mit einer signifikanten Reduzierung der installierten Leistung. Aktive Systeme zur Seegangskompensation ermöglichen ein exaktes Positionieren sowie Halten der Last in einer stabilen Position. Eine Energieeinsparung von bis zu 85 Prozent ist möglich.

     
  • Improved controller AHC

    Erweitere Steuerung für die aktive Seegangskompensation von Rexroth verbessert Systemperformance

    Erweitere Steuerung AHC

    Für die Axialkolbeneinheiten A4VSO und A4VSG von Rexroth, die als Sekundärregelung in der aktiven Seegangskompensation für Windenanwendungen offshore verwendet werden, ist nun die neue elektrohydraulische Steuerung DS2R mit Proportionalventil verfügbar

    Besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr zu diesem Thema auf unserem Messestand in Halle 1, Stand 428.

     
  • IndraDrive ML

    IndraDrive ML

    IndraDrive ML

    Der neue IndraDrive ML erweitert die IndraDrive Baureihe im oberen Leistungsbereich: in Leistungsabstufungen ab 110 bis zu 500kW und verbunden durch eine Parallelschaltung von bis zu 8 Geräten und einer Antriebsleistungen von bis zu 4 MW. Die Bauraum sparenden, modular aufgebauten Umrichter sind wahre Allrounder, sie können als Haupt- oder Motorumrichter verwendet werden. Das reduziert Varianten, vereinfacht die Handhabung, reduziert Ihre Lagerkosten und spart Energie.

     
  • Service

    Service

    Service

    Rexroth bietet eine große Bandbreite an Reparatur- und Wartungsdienstleistungen an. Unsere Wartungskonzepte umfassen Life Cycle Management, Inspektion, Reparatur und Instandsetzung, Ersatzteilmanagement und -lieferung. Mit vielen spezialisierten Servicecentern auf der ganzen Welt unterstützen Ihre Wartungsarbeiten.

     
  • Steuerungslösung AHC

    Standardisierte Steuerungslösungen für Winden- und Krananwendungen

    Im Laufe der Jahre hat Rexroth eine enorme Erfahrung bei der Steuerung von hydraulischen Winden und Kranen sowie der Entwicklung der zugehörigen Hard- und Softwar gesammelt.

    Auf dieser Basis hat das Unternehmen eine standardisierte Steuerungslösung entwickelt, die sowohl für einfache als auch für komplexe Winden und Kranantriebe geeignet ist.

    Ingenieure können so schnell und fehlerfrei Entwürfe ausarbeiten. Integrierte Sicherheitsfunktionen gewährleisten eine normgerechte Sicherheit.

    Besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr zu diesem Thema auf unserem Messestand in Halle 1, Stand 428.