SPS IPC Drives 2017

Inhalt

Halle 7, Stand 450

Erleben Sie Connected Automation

Vom 28. bis 30. November wird Nürnberg zum Zentrum der Automatisierungsbranche, wenn die SPS IPC Drives 2017 ihre Tore öffnet. Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand 450 und entdecken Sie unter dem Leitmotto Connected Automation unsere komplett IoT-fähige Automatisierungsplattform.

Dazu zählen auch die neuesten Versionen unserer Software- und Engineering-Plattform IndraWorks sowie eine komplett neue Produktfamilie mit Industrie-PCs und HMIs. Freuen Sie sich außerdem auf zahlreiche weitere Highlights aus unserer Steuerungs-, Antriebs- und Motorenpalette:

  • MTX – die CNC-Systemlösung mit erweiterten Software-Funktionen für wirtschaftliches Zerspanen und Umformen
  • MLC – die Motion Control-Lösung mit neuen Funktionen für Robotik, SPS und Maschinensicherheit
  • Erweitertes Motorenspektrum – selbstgekühlte Linearmotoren der Baureihe ML3 sowie neue Varianten der Servomotoren MS2N und MS2E
  • PRC 7000 – die IoT-fähige Widerstandsschweißsteuerung: hocheffizient und prozesssicher
  • Services – Best-in-Class-Support: von der Service-App bis hin zur 360°-Beratung

Neugierig? Dann kommen Sie zur SPS IPC Drives 2017. Einen Gutschein für eine kostenlose Dauerkarte finden Sie rechts auf dieser Seite.

 
 

  • CNC
    CNC

    MTX - Die CNC-Systemlösung für perfektes Zerspanen und Umformen

    • Schnellste CNC im Markt mit 60 Kanälen und 250 Achsen
    • Offene Architektur und Standards ideal für I4.0
    • Einfache Bedienung und Programmierung

     

    Merkmale

    • Bis zu 60 unabhängige CNC-Kanäle
    • Skalierbar bis zu 250 Achsen mit einer CNC
    • Intuitive Multi-Touch-Displays in verschiedenen Größen
    • 3D NC-Simulation mit Kollisionserkennung
    • Multitechnologie-Unterstützung für alle Schneid- und Umformanwendungen
    • CNC-Kern von Bosch Rexroth nach Bosch Entwicklungsstandards
    • OPC UA Server und Slave für Client SPS, CNC Datenzugriff
    • Bewährte Technologie für i4.0-Installationen
    CNC Logo
     
     
  • Motion Control
    Motion Control

    MLC – Die Motion Control-Lösung mit neuen Funktionen für Robotik, SPS und Maschinensicherheit

    • Synchronisierte und koordinierte Bewegungen
    • Roboterkinematik
    • Motion Technology Apps
    • IoT Konnektivität

     

    Merkmale

    • Eine Software - mehrere Plattformen: von antriebsbasierter Steuerung bis hin zum PC-basierten System
    • Benchmark Performance: bis zu 250 Achsen
    • Ready for Industry 4.0 - WEB Based Service Tool
    • MLC Robotik-Funktionalität - Schnittstelle zu Stäubli Scara Robots, Hexapod Kinematik
    • Generic Application Template (GAT): Assistentengestützte Programmierung
     
  • PLC & IoT
    PLC & IoT

    Neue IPC-Generation PR | VR | DR - Flexibel, robust, vernetzbar

    • Hohe Flexibilität für kundenspezifische Lösungen
    • Hohe Servicefreundlichkeit und Wartungsfreiheit
    • Weltweite Verfügbarkeit

     

    Merkmale

    • Energieeffizient und verlustarm
    • Skalierte Leistung basierend auf INTEL Chip-Technologie (ATOM bis iCore)
    • Multi-Touch-Displays in abgestuften Größen
    • Standardisierte Display-Schnittstelle CDI+ bis zu 100 Meter mit Multi-Display-Modus
     
  • Process Control
    Process Control

    PRC 7000 – neue Schweißsteuerung von Rexroth

    • Effiziente Programmierung und Diagnose
    • Schnelle Inbetriebnahme
    • Adaptive Regelung und Überwachung für höchste Schweißpunktqualität
    • Offene Systemarchitektur
    • Kompakte Bauweise, maximale Energieeffizienz

     

    Merkmale

    • Bis zu 88kA maximaler Schweißstrom
    • Luft- oder Wasserkühlung
    • Feldbusschnittstellen wählbar
    • Elektrische Schweißzangen-Schnittstelle über Sercos
    • STC-Funktionalität für schnelle Inbetriebnahme von Schweißaufgaben
    • Applikationsebene mit integrierter SPS
    • Aluminiumschweißen, Buckelschweißen
     
  • Drives
    Drives

    Synchron-Servomotoren MS2N / MS2E - Integrierter SafeMotion Geber und Ex-Schutz-Option

    • Höhere Performance und Produktivität
    • Weniger Automatisierungskomponenten
    • Schnelleres Engineering

     

    Merkmale

    • Hohe Drehmomentdichte für weniger Platz oder mehr Leistung
    • Maximale Dynamik durch niedrige Trägheit und hoher Überlastfähigkeit
    • Robuster Einkabelanschluss mit bis zu 75m Kabellänge
    • MS2N mit SafeMotion Geber mit bis zu SIL3 PLe
    • Motor als einfacher Drehmomentsensor mit IndraDrive

     

     

    Eisenbehaftete Linearmotoren ML3 - Die Direktantriebalternative für Kugelgewindetriebe

    • Alternative für klassische Kugelgewindetriebe
    • Höhere Performance und Produktivität durch linearen Direktantrieb

     

    Merkmale

    • Hohe Vorschubkräfte bei kleinem Bauraum
    • Hohe Beschleunigung und Dynamik für kürzeste Zykluszeit
    • Geringste Rastkraft und Kraftwelligkeit für Druck- und Schneidanlagen

     
  • Services
    Services

    Service App

    • Einfache Identifikation des Produktes durch einfaches Scannen des auf dem Produkt befindlichen QR-Codes
    • Schnellen und direkten Zugang zur Service-Hilfe, wie z. B. direkter Kontakt zum Rexroth Help-Desk, Bestellung von Ersatzteilen und Reparaturen

     

    Digital Service Assistant

    • Online-Diagnose-Tool mit direktem Zugang zur Steuerung
    • Schnelle und direkte Ermittlung der Fehlerursache
    • Sofortige Einleitung von Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung

     

    Retrofit / Modernisierung

    • Signifikante Verlängerung der Servicefähigkeit
    • Taktzeitreduzierung
    • Energieeinsparung
    • Anbindung an die Vorteile der Industrie 4.0-Welt