More Precise Picking/Placing and Less Equipment Resources
Smart Flex Effector
Das sensorgestützte Ausgleichsmodul mit aktiver Messfunktion in sechs Freiheitsgraden erschließt mit einer nahezu menschlichen Sensitivität ganz neue Automatisierungs-Szenarien.
Produktinformation Smart Flex Effector
Sustainable Performance:
-
Erhöht die Präzision von Montage- oder Fügeprozessen von Robotern und kartesischen Systemen.
-
Zukunftssichere Lösung, jederzeit nachrüstbar – ermöglicht die Aufrüstung installierter Arbeitsstationen.
-
Integrierte Qualitätsüberwachung.
More Engineering Efficiency and Less Energy Consumption
Smart Function Kit
Mechatronische Lösung mit skalierbarer Hard- und Software für Press- und Fügeanwendungen mit Kräften von 2 bis 30 kN. Die modulare Servopresse vereint als Subsystem mechanische und elektrische Komponenten sowie Software.
Produktinformation Smart Function Kit
Sustainable Performance:
-
Energieeffiziente elektromechanische Zylinder als Hauptbestandteil.
-
Einfache Produktauswahl durch vorselektierte mechanische und elektrische Komponenten sowie Software - kombiniert in verschiedenen Kits.
-
Plug & Produce: Automatische Parametrierung des Servoreglers.
-
Grafische Programmierung: Einfache und logische Konfiguration des Prozesses.
More Precision and Less Components
Integriertes Messsystem IMScompact
Sustainable Performance:
-
Eine höhere Funktionsintegration verringert die Zahl der Komponenten.
-
Niedrigerer Energieverbrauch, da keine Sperrluft zur Reinigung wie z. B. beim Glasmaßstab notwendig.
-
Ressourcenschonung durch längere Lebensdauer, Schock- und Vibrationsfestigkeit.
Maximum System Availability and Less Lubricant Consumption
Kugelschienenführungen und Kugelgewindetriebe
Sustainable Performance:
-
Maximale Maschinenverfügbarkeit durch langlebige Komponenten.
-
Austauschbarkeit aller Bauformen bei den Linearführungen.
-
Lange Nachschmierintervalle bis hin zu Lebensdauerschmierung.
More Energy Efficiency and Less Installation Space
Elektromechanischer Zylinder EMC / EMC-HP
Sustainable Performance:
-
Weniger Energieverbrauch als pneumatisch angetriebene Aktoren.
-
Lebensdauerschmierung im niedrigen Kraftbereich spart Ressourcen ein.
-
Kompakt: beansprucht wenig Fläche, leicht integrierbar.
-
Vormontiertes System aus einer Hand – inklusive Mechanik, Antrieb und Steuerung.
More Scalability and Less Waste of Resources
Automatisierungslösungen für die Batterieherstellung
Umfassendes Portfolio und Erfahrung für die wirtschaftliche, energieeffiziente und sichere Skalierung von der Pilotfertigung zur Serienherstellung von Batterien jeder Größe.
Sustainable Performance:
-
Das breite Portfolio für die Fabrikautomation deckt den gesamten Lebenszyklus von der Herstellung bis zum Recycling ab.
-
Ein starker Partner mit globaler Präsenz: Wir unterstützen die große Transformationsnachfrage in Sachen E-Mobilität mit weltweit standardisierten Produkten und lokaler Unterstützung, indem effiziente Fertigungen schnell hochgefahren werden können.
-
Standardisierte Plug & Produce-Lösungen ermöglichen die schnelle Verbesserung von Produktionsprozessen in kürzerer Markteinführungszeit mit geringerem Engineering- und Inbetriebnahmeaufwand durch das offene Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION.
-
Beschleunigte Entwicklung und Optimierung elektrischer Achsen auf eAxle Testständen basierend auf ctrlX AUTOMATION und IndraDrive ML.
-
Automatisierungslösungen für die skalierbare Batteriefertigung mit dem ctrlX AUTOMATION Portfolio, trockenraumgeeigneten Linear- und Montagetechnologien sowie Schraubsystemen.
-
End-of-Line-Test und Laden von Batterien mit bis zu 1.000 kW Leistung.
-
Entladen von Batterien und Wiederverwertung der Energie als Einstieg in das Batterierecycling und die Kreislaufwirtschaft.
-
Batterie-Recycling-Station mit Diagnose, automatischem Transport und notwendigen Werkzeugen für eine sichere, rückverfolgbare und flexible, bedienergeführte Demontage.
More Green AIoT and Less Engineering Effort
ctrlX AUTOMATION
ctrlX AUTOMATION überwindet die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT-Welt und Internet der Dinge. Mit dem Echtzeitbetriebssystem Linux, durchgängig offenen Standards, App-Programmiertechnologie, webbasiertem Engineering und einer umfassenden IoT-Verbindung reduziert ctrlX AUTOMATION den Komponenten- und Engineering-Aufwand um 30 bis 50%.
Produktinformation ctrlX CORE
Produktinformation ctrlX World
Sustainable Performance:
-
Transparenz der Energieströme und Materialverbräuche mit ctrlX CORE, beispielsweise als Maschinen- oder Gebäudesteuerung oder als Edge Gateway mit ctrlX World Partner Apps für das Sammeln und Visualisieren von Daten installierter und neuer Maschinen.
-
Energieeffiziente Steuerung der Produktionsmaschinen und Verfahren mit ctrlX CORE, z. B. durch energieeffiziente Schlaf-Modi oder energieflexiblen Betrieb, um schwankende Energiepreise und -einspeisungen erneuerbarer Energien abzubilden.
-
Optimierte Prozess- und Qualitätssteuerung in der Fertigung auf Basis intelligenter Algorithmen erhöht die Produktivität und vermeidet Verschwendung; Die offene Architektur ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Daten in der Steuerung, vereinfacht die Integration Künstlicher Intelligenz bestmöglich und gewährleistet auf Basis zahlreicher Schnittstellen einen sicheren Datenaustausch zwischen den einzelnen Apps.
-
Offene Ökosysteme fördern die Dekarbonisierung; Die grüne Fabrik der Zukunft wird alle Elemente der Energieproduktion, -speicherung und des Verbrauchs orchestrieren.
More Functionality and Less Installation Space
ctrlX DRIVE
Das weltweit kompakteste modulare Antriebssystem spart bei maximaler Skalierbarkeit Installationsfläche und eröffnet Anwendern nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten bei leistungsstarken webbasierten Engineering-Tools.
Produktinformation ctrlX DRIVE
Sustainable Performance:
-
Geringerer Energieverbrauch durch DC-Bus-Kopplung im Mehrachsbetrieb.
-
50 Prozent kompakter als die Vorgängergeneration, um 30 Prozent höhere Drehmomentdichte reduzieren Fläche und Gewicht.
-
Entfall der energieintensiven Schaltschrankkühlung durch den Einsatz dezentraler Antriebstechnik.
-
Reduzierung von Energiespitzen durch elektrische und kinetische Pufferung.
-
Nutzen der Bremsenergie zur Netzrückspeisung.
-
Blindleistungsregelung und Oberwellenkompensation durch aktive Einspeise-Module.
-
Effiziente Hochleistungs- Servomotoren mit neuer effizienter Haltebremse.
More Versatility and Less Energy Consumption
Sustainable Performance:
-
Geringerer Energieverbrauch durch den Einsatz von Motoren der höchsten Effizienzklasse IE3.
-
Verschleißfreier Linearmotor ohne Getriebe.
-
Wiederverwendbarkeit in modular aufgebauten Fertigungs- und Montagelinien spart Ressourcen.
-
TS2 pv für Photovoltaik und TS5/7 für die Batterieproduktion erhöhen die Produktivität bei der Herstellung grüner Technologien.
More Transparency and Less Inventory
Sustainable Performance:
-
On-demand-Zustellung reduziert Lagerbestände und Material im Umlauf.
-
Geringere Lagerbestände reduzieren den Platzbedarf in der Fertigung und im Lager.
-
Mit synchronisiertem, vollständig rückverfolgbarem Material- und Informationsfluss können Fahrzeug und Material jederzeit lokalisiert werden.
More Light and Less Energy
Sustainable Performance:
-
60 Prozent Energieeinsparung im Vergleich zur herkömmlichen Arbeitsplatzbeleuchtung, hohe Lichtleistung bei geringem Energieverbrauch.
-
Weniger Ausschuss durch bessere Sichtbarkeit.
-
Weniger Materialbedarf durch längere Lebensdauer.
More Traceability and Less Energy Consumption
Schraubsysteme
Elektrische Verschraubung mit höchster Prozesssicherheit, Dokumentation aller Schraubverbindungen und Rückverfolgbarkeit aller sicherheitskritischen Verbindungen.
Produktinformation Schraubsysteme
Sustainable Performance:
-
Bis zu 90 Prozent weniger Energieverbrauch und CO₂-Emissionen, Öl und Material verglichen mit pneumatischen Schraubern.
-
Gesteuertes Schrauben ermöglicht den Einsatz der kleinstmöglichen Schrauben. Das spart Gewicht und trägt zu geringeren CO₂-Emissionen von Fahrzeugen bei.
-
Die ergonomisch optimierte Form entlastet Mitarbeitende und verhindert Arbeitsunfälle.