Inhalt
PI 016-16 Lohr am Main, 24.02.2016

Radialkolbenmotoren mit hohem Anlaufwirkungsgrad

Optimierte Triebwerke erhöhen den Anlaufwirkungsgrad um bis zu 12% und bieten eine hohe Langlebigkeit.

Optimierte Triebwerke erhöhen den Anlaufwirkungsgrad

Dank der verbesserten Bauart des Triebwerks (z.B. patentierte Verbesserung der Tribologie) steigt der Anlaufwirkungsgrad der Rexroth Radialkolbenmotoren um bis zu 12 %. Diese neu entwickelte Bauart reduziert die Drehmomentwelligkeit bei niedrigen Drehzahlen erheblich, wodurch die Leistung bei niedriger Geschwindigkeit und die Feinpositionierung des Fahrzeugs deutlich verbessert werden.

Die verbesserte Kontrollierbarkeit des Fahrzeugs führt zu einer erhöhten Produktivität, da der Fahrer weniger Zeit für die Steuerung des Fahrzeugs aufwenden muss. Diese Produktoptimierung ist das Ergebnis umfassender Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in den Bereichen Oberflächentechnologie und Geometrieoptimierung.

Die Rexroth Radialkolbenmotoren bieten innerhalb der Baugrößen verschiedene Schluckvolumina. Damit sind sie für die Antriebsanforderungen von Gabelstaplern zwischen 1,0 und 7,0 Tonnen geeignet.

Durch das höhere Anfahrmoment in den einzelnen Baugrößen ergeben sich Möglichkeiten für ein Downsizing und es führt gleichzeitig bei den Fahrzeugherstellern zu einer Reduzierung der Systemkosten. Diese legen im Bereich der Fördertechnik immer mehr Wert auf leistungsfähige und energieeffiziente Radialkolbenmotoren als direkte Antriebslösung. Durch die neuesten Entwicklungen bei den Rexroth Radialkolbenmotoren werden die anspruchsvollen Erwartungen der Fahrzeughersteller erfüllt.

Rexroth bietet die Radialkolbenmotoren entweder als Einzelkomponenten oder als Teil von kompletten Antriebslösungen mit den dazugehörigen Hydraulikpumpen, dem Steuerequipment und der Software an.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 33.700 Mitarbeiter 2014 einen Umsatz von rund 5,6 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 375 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2015). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von über 70 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2015 meldete Bosch weltweit rund 5 400 Patente an. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , http://twitter.com/BoschPresse .

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Marktplatz 3 
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
Fax: +49 711 811 517-2107
manuela.kessler@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

15.02.2017
Presseinformation

Netzwerk gegen Stillstand

Da Walzwerke wie die der Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG fast durchgängig im Dreischichtbetrieb laufen, spielt die Maschinenverfügbarkeit dort eine sehr wichtige Rolle. Schließlich verzögern Ausfälle bei einer einzigen Maschine den gesamten Produktionsprozess und verursachen so am Ende extrem hohe Kosten. Um das zu verhindern, werden Maschinen üblicherweise nach einer bestimmten Anzahl an Betriebsstunden gewartet. Wie das anders gehen kann, wollte KRAIBURG in einem neu errichteten Walzwerk herausfinden und machte deshalb bei der Wartung mit Bosch Rexroth einen Schritt in Richtung Zukunft.


24.01.2017
Photo News

Wartungsvertrag bis 2028: Schutz für mehr als eine Million Menschen

Den Großraum Rotterdam und Amsterdam mit mehr als einer Million Einwohner schützt das Sperrwerk Maeslantkering vor Überschwemmung durch Sturmfluten der Nordsee. Damit das bewegliche Bauwerk diese Aufgabe auch in Zukunft sicher ausfüllt, hat der Betreiber Rijkwaterstaat einen neuen Wartungsvertrag mit Bosch Rexroth für die Antriebs- und Steuerungslösung geschlossen. Der Vereinbarung läuft die nächsten zwölf Jahre bis 2028.