Inhalt
PI 043-16 Lohr a. Main, 13.05.2016

Neue Synchronmotoren von Rexroth: Kompakte Bauform für höhere Werkstückqualität

Höhere Konstanz in den Bewegungen und kompaktere Abmessungen: Die neue Synchronservomotor-Generation von Rexroth eignet sich besonders für den Einsatz in Werkzeugmaschinen.

Baureihe MS2N des IndraDyn S steigert Produktivität von Werkzeugmaschinen

Die neuen Synchronservomotoren IndraDyn S der Baureihe MS2N von Rexroth steigern durch eine deutlich reduzierte Drehmomentwelligkeit die Konstanz der Bahngeschwindigkeit und damit die Bearbeitungsqualität. Im Verbund mit IndraDrive-Regelgeräten sind, mit den MS2N-Motoren als Datenquelle, zudem völlig neue Anwendungen für eine höhere Verfügbarkeit von Werkzeugmaschinen in vernetzten Umgebungen möglich.

In der neuen IndraDyn S Baureihe MS2N tastet sich die Intelligenz bis zum Motor vor. Denn die individuellen Messwerte jedes einzelnen Motors, sowie die Sättigungs- und Temperaturdaten sind im jeweiligen Motordatenspeicher hinterlegt und werden von IndraDrive-Regelgeräten automatisch verarbeitet. Diese Informationen steigern die Drehmomentgenauigkeit erheblich und reduzieren den Toleranzbereich im laufenden Betrieb auf einen Bruchteil bisher üblicher Werte. Darüber hinaus stellt der Servomotor erstmals auch Daten zur Verfügung. So können Betreiber von Werkzeugmaschinen Anwendungen im Umfeld von Industrie 4.0, wie Condition Monitoring und vorausschauende Wartung, wirtschaftlich realisieren.

Reduzierte Drehmomentwelligkeit für konstante Bahngeschwindigkeit

Durch die neue Motorkonstruktion und eine optimierte elektromagnetische Auslegung erreicht die neue Generation eine deutlich reduzierte Drehmomentwelligkeit. Dies ist besonders wichtig für eine konstante Bahngeschwindigkeit und damit eine erhöhte Produktqualität, beispielsweise bei der Freiformfräsbearbeitung. Außerdem haben die Entwickler von Bosch Rexroth eine bis zu 30 Prozent höhere Drehmomentdichte erreicht. Die Motoren sind trotz höherer Performance erheblich kompakter. Maschinenhersteller können in bestehenden Antriebsaufgaben somit kleinere Motoren einsetzen oder bei vorgegebenem Motoreinbauraum mehr Leistung nutzen. Die bis zu fünffache Überlastfähigkeit garantiert höchste Beschleunigung und Dynamik in allen Baugrößen. Mit verschiedenen Rotorträgheits-Varianten decken Maschinenhersteller die anwendungsgerechte Auslegung für unterschiedliche Massen an den Achsen ab.

Durch hochwertige Materialien erreichen die MS2N-Motoren eine deutlich gesteigerte Dauerleistung auch bei höheren Drehzahlen. Dadurch eignet sich die Neuentwicklung auch zum Einsatz in angetriebenen Werkzeugachsen in Drehmaschinen. Zudem sind bei den Motoren auch durch die optimierte Wicklungstechnik die internen Verluste reduziert. Damit verbessert die neue Generation die Energieeffizienz spürbar.

Fein skalierbar von 4 Nm bis 360 Nm

Die IndraDyn S Baureihe MS2N bietet Rexroth in sechs Baugrößen mit jeweils bis zu fünf Baulängen an. Sie deckt das Leistungsspektrum von 4 Nm bis 360 Nm Maximaldrehmoment und 0,8 Nm bis 148 Nm Stillstandsdauerdrehmoment ab. Maschinenhersteller wählen zwischen drei Gebersystemen aus, die in Genauigkeit und Auflösung fein abgestuft sind. Für den elektrischen Anschluss von Leistung und Gebersignal stellt Rexroth einen innovativen Einkabelanschluss, sowie konventionelle Zweikabel-Lösungen mit hochflexiblen Kabelvarianten und praktischem Schnellverschluss bereit.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 31.100 Mitarbeiter 2015 einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 375 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2015). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 70,6 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs- und Vertriebsverbund von Bosch über rund 150 Länder. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit 55 800 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 118 Standorten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , twitter.com/BoschPresse

 

Pressesuche


Kontakt

Karim Saad
Marktplatz 3
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-1782
Fax: +49 711 811-5171986
karim.saad@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

08.09.2017
Statement

Die Fabrik der Zukunft schafft Mehrwert durch Flexibilität und Agilität

Zukünftige Produktionsumfelder werden noch höhere Ansprüche an Wandlungsfähigkeit stellen als bisher. Diese Entwicklung wird realisierbar durch die Entkopplung von Hardware und Software in der Automatisierung. Die Bosch Rexroth AG treibt diese Entwicklung mit einem breiten Produktspektrum vom Sensor über Steuerungs- und Antriebstechnik bis hin zu Softwarelösungen maßgeblich voran.


24.04.2017
Presseinformation

Aus der Praxis für die Praxis: Handbuch Energieeffizienz von Bosch Rexroth

Im „Handbuch Energieeffizienz“ beschreibt Bosch Rexroth seinen systematischen Ansatz, der nachhaltig den CO₂-Ausstoß fertigender Industrieunternehmen reduziert. Die Neuerscheinung den ganzheitlichen Ansatz des Automatisierungsspezialisten mit seinen in der Praxis erprobten technischen und organisatorischen Methoden. Das Handbuch Energieeffizienz ist ab sofort online und im Fachhandel erhältlich.