Inhalt
PI 051-16 Lohr am Main, 18.08.2016

Schnellschaltventil spart Kraftstoff und reduziert Emissionen

Das schnell schaltende Wegeventil 3WES..1XK/ von Rexroth ist auf eine Lebensdauer von 675 Millionen Schaltzyklen bei wiederholgenauer Ein- und Ausschaltzeit von ≤5 ms ausgelegt.

Schnell schaltendes Wegeventil 3WES..1XK/ von Rexroth unterstützt den effizienten Betrieb von Großmotoren

Die Betriebskosten und zunehmend strengere Abgasnormen sind auch in der Schifffahrtindustrie treibende Kräfte. Variable Ventilsteuerungen erlauben einen effizienteren und abgasärmeren Betrieb großer Kraftmaschinen. Das Schnellschaltventil 3WES..1XK/ von Rexroth wurde speziell für diesen Einsatzfall entwickelt und ist mit 675 Millionen Schaltzyklen besonders zuverlässig und langlebig.

Die Ein- und Auslassventile von großen Kraftmaschinen werden zwangsweise durch die Nockenwelle gesteuert. Mit einer variablen Ventilsteuerung kann dies variabel erfolgen: je nach Anordnung wird der Ventilhub verkürzt, verkleinert oder verlängert. Diese Anpassung der Ventilöffnungszeiten erlaubt eine Effizienzsteigerung sowie eine Emissionsreduzierung von Motoren.

Pro Zylinder kommt ein Ventil in Einsteckbauweise mit einem maximalen Durchfluss von 200 l/min zum Einsatz. Die Ansteuerung des Ventils erfolgt mittels pulsweitenmodulierten Spannungssignal über das Motorsteuergerät. Für das Ventil hat Rexroth einen neuen Aktor mit Flachankerprinzip entwickelt.

Das Dichtungssystem ist für den Einsatz mit Motorenöl SAE40 bei einem Betriebsdruck bis 350 bar ausgelegt. Der Einsatz hochpräziser Bauteile und aufeinander abgestimmte Materialien ermöglicht eine Lebensdauer von 675 Millionen Schaltzyklen bei einer wiederholgenauen Ein- und Ausschaltzeit von ≤5 ms.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 31.100 Mitarbeiter 2015 einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 375 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2015). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 70,6 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs- und Vertriebsverbund von Bosch über rund 150 Länder. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit 55 800 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 118 Standorten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , twitter.com/BoschPresse

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Maria-Theresien-Straße 23
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
manuela.kessler@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

06.02.2018
Presseinformation

Rexroth digitalisiert die Analogschnittstelle in der Hydraulik über IO-Link

Anschlusskosten senken und die Verfügbarkeit steigern: Rexroth erschließt die Vorteile des offenen Standards IO-Link auch für hydraulische Aktoren und Sensoren. Ab sofort stehen Proportionalregel-Ventile 4WRPEH und Druckschalter HEDE10 mit IO-Link-Schnittstelle bereit. Die Anbindung erfolgt über den dezentralen, schnellen IO-Link Master IP67 E/A System S67E. Anwender haben damit parallel zum Feldbus direkten Zugriff auf alle im Aktor bzw. Sensor bereitgehaltenen Daten.


17.11.2017
Presseinformation

Bosch Rexroth weitet additive Fertigung aus

Das Thema additive Fertigung gewinnt zunehmend an Bedeutung: Bei der Herstellung von kleinen Serien und Prototypen sowie im Bereich Industrie 4.0. Auch Bosch Rexroth setzt auf diese Zukunftstechnologie. Aktuell qualifiziert das Unternehmen gemeinsam mit TRUMPF und Heraeus Additive Manufacturing ein weiteres additives Fertigungsverfahren für die wirtschaftliche Herstellung von Hydraulikkomponenten. Das Projekt mit Schwerpunkt Selective Laser Melting beschäftigt sich mit der Fertigung von Servoventilen. Als ergänzendes Standardverfahren zur konventionellen Produktion soll dies vor allem für die kurzfristige Herstellung von Kleinserien und kundenindividuelle Varianten eingesetzt werden. Bosch Rexroth nutzt bereits mehrere 3D-Drucker zur Herstellung von Gusskernen für Steuerblöcke in Lohr und beherrscht die komplette Prozesskette vom Engineering über den 3D-Druck bis zum fertigen Produkt.