Inhalt
PI 075-16 Lohr am Main, 25.10.2016

Einfach programmieren und vernetzen

Hydraulik trifft Industrie 4.0: Die robusten Industrie-PCs der Reihe IndraControl V integrieren die leistungsstarke Motion Logic Control MLC mit Open Core Interface.

Schaltschrank-PC IndraControl V mit neu integrierter IndraMotion MLC erweitert i4.0-Fähigkeit der Elektrohydraulik von Bosch Rexroth

  • Industrie-PC als neue Plattform für IndraMotion mit Open Core Interface Funktionalität
  • Leistungsfähige Steuerung für hydraulische, elektrische und hybride Antriebe
  • Verkürzte Time-to-Market durch virtuelle Inbetriebnahme
  • Live-Demo auf der EuroBLECH: Gleichlaufregelung mit zwei AirDrive-Achsen

Passend zum Messemotto „Connected Automation i4.0 now“ bringt Bosch Rexroth seine leistungsfähige IndraMotion MLC zur EuroBLECH erstmals auf eine hochperformante Industrie-PC-Plattform. Die Schaltschrank-PCs der Reihe IndraControl V eignen sich als Steuerung für hydraulische, elektrohydraulische und hybride Antriebskonzepte. Auch die offene Schnittstellentechnologie Open Core Interface steht zur Verfügung, mit deren Hilfe sich Engineering, Testing und Inbetriebnahme zugunsten einer kürzeren Time-to-Market stark vereinfachen lassen.

Mit der offenen Schnittstellentechnologie Open Core Interface schlägt Bosch Rexroth auch im Bereich der Hydraulik eine Brücke zwischen der SPS-basierten Automatisierung und der IT-Welt mit ihren hocheffizienten Technologien und Vernetzungsmöglichkeiten. So können etwa hochsprachen-basierte Anwendungen direkt auf Steuerungs- und Antriebsfunktionen zugreifen, oder Java-Applikationen Maschinendaten zur Analyse, Auswertung und Verarbeitung in die IoT-Cloud übertragen. Intelligente Maschinenfunktionen lassen sich so schneller und einfacher programmieren oder neue Serviceansätze unter Einbeziehung des Internet der Dinge und Dienste (IoT) mit wenig Aufwand realisieren.

Darüber hinaus schafft Open Core Interface die Voraussetzungen für modell-basiertes Engineering, Simulationen und eine virtuelle Inbetriebnahme. Da sich die universelle IndraMotion MLC als Hardware-in-the-Loop (HiL) in das Engineering einbinden lässt, sind noch vor Aufbau der Maschine umfassende und gefahrlose Tests bis hin zur virtuellen Inbetriebnahme möglich. Weil sich dabei etwa Programmierfehler in einem frühen Stadium berichtigen und Steuerungsalgorithmen optimieren lassen, steigt die Engineering-Qualität bei verkürzter Time-to-Market.

Die integrierte IndraMotion MLC vereinfacht die Automatisierung hydraulischer, elektrischer und hybrider Antriebe mit durchgängig offenen Standards wie Sercos für eine Ethernet-basierte Echtzeitkommunikation. Sie unterstützt sowohl zentrale als auch dezentrale Architekturen, steuert bis zu 99 Achsen simultan und beinhaltet zahlreiche hydraulische Regler für eine schnelle Umsetzung neuer, intelligenter Maschinenfunktionen.

Die Leistungsfähigkeit der nun auch auf dem Industrie-PC IndraControl V verfügbaren IndraMotion MLC verdeutlicht Bosch Rexroth auf der EuroBLECH anhand mehrerer Demoanwendungen. Ein Szenario zeigt ein Gleichlaufszenario mit zwei AirDrive-Achsen, die je einen Hoverball in einer definierten Höhe schweben lassen und dabei äußere Störfaktoren ausgleichen. Die Regelungslogik ist in der Simulationsumgebung Mathworks Simulink grafisch programmiert und über die offene Schnittstelle Open Core Interface mit der Maschinensteuerung als Hardware-in-the-Loop verbunden.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 31.100 Mitarbeiter 2015 einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 375 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2015). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 70,6 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs- und Vertriebsverbund von Bosch über rund 150 Länder. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit 55 800 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 118 Standorten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , twitter.com/BoschPresse

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Maria-Theresien-Straße 23
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
manuela.kessler@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

25.10.2016
Presseinformation

Modellbasierte Simulation: Maschinen schnell und sicher in Betrieb nehmen

Umformmaschinen schnell und sicher in Betrieb nehmen – dieses Ziel erreichen Maschinenbauer durch modellbasierte Simulation mit der kostenfreien und leistungsstarken Lösung Simster von Bosch Rexroth. Das Prinzip: Noch vor Aufbau der realen Maschine wird ein virtuelles Abbild sicher und ausgiebig mit allen Regelungsstrukturen bis hin zur virtuellen Inbetriebnahme getestet. Im Ergebnis fällt weniger Programmierarbeit an, die Engineering-Qualität steigt und die Time-to-Market verkürzt sich. Wie einfach das ist, erfahren die Besucher der EuroBLECH am Beispiel einer Servo-Presse.


18.10.2016
Presseinformation

Sicherheit mit System

Im Lösungsbereich „Effiziente Maschinenfunktionen für die Blechumformung“ zeigt Bosch Rexroth auf der EuroBLECH 2016 (Halle 11, D08) eine neue Reihe modular aufgebauter Steuerplatten für hydraulische Pressen abgestimmt auf die DIN EN693:2009. Maßgeschneidert auf aktuelle und künftige Marktanforderungen gewährleisten die sicherheitsbezogenen Pressenmodule IH04 Typ C eine exakte Positionierung, hohe Presskräfte und kurze Taktzeiten. Verkürzend auf die Engineering-Zeit und Time-to-Market wirkt die einheitliche Steuerplattenkonstruktion mit Modulbausteinen, hochwertigen Ventilen und einem standardisierten Sicherheitskonzept nach der höchsten Kategorie 4 der Norm EN693.