Inhalt
PI 090-13 09.09.2013

Elektrohydraulische Hubwerksregelung von Rexroth: Technologiesprung für leichte Traktoren bis 80 PS

Elektrohydraulische Hubwerksregelung von Rexroth: Technologiesprung für leichte Traktoren bis 80 PS

Elektrohydraulische Hubwerksregelung jetzt auch für kleine Traktoren: Die EHC-8 von Rexroth verringert den Schlupf und damit das Durchdrehen der Antriebsräder deutlich.

Von Bosch Rexroth in Indien entwickelte Systemlösung erfüllt gezielt Anforderungen in Schwellenländern


Der Markt für kleine Traktoren in der Leistungsklasse bis 80 PS gerät in Bewegung. Das Segment steht für rund zwei Drittel aller weltweit produzierten Traktoren. Bosch Rexroth hat für diese Leistungsklasse die erste elektrohydraulische Hubwerksregelung EHC entwickelt, die die besonderen Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und Robustheit von Schwellenländern erfüllt. Damit können Traktorhersteller den Kraftstoffverbrauch senken und die Produktivität, die Sicherheit sowie den Bedienkomfort deutlich steigern. Die von Bosch Rexroth in enger Zusammenarbeit mit einem führenden indischen Traktorhersteller entwickelte EHC-8 wird ab dem 1. Quartal 2014 in die Serienfertigung von Traktoren einfließen.


Im Marktsegment der kleinen Traktoren bis 80 PS ist moderne Elektrohydraulik, insbesondere eine elektrohydraulische Hubwerksregelung, bislang nicht verfügbar. Stattdessen ist in diesem Segment ausschließlich die mechanische Hubwerksverstellung anzutreffen. Der Traktorfahrer muss dazu den Oberkörper nach hinten drehen, um per Hand, mit den Hebeln hinter dem Sitz die Bearbeitungstiefe des Pfluges zu regulieren. Immer wieder hakt sich der Pflug fest und die Antriebsräder drehen durch. Das verdichtet den empfindlichen Boden und treibt den Kraftstoffverbrauch unnötig in die Höhe. Diesen seit Jahrzehnten unveränderten Stand der Technik verändert die von Bosch Rexroth in Indien entwickelte und produzierte elektrohydraulische Hubwerksregelung EHC-8 für Traktoren bis 80 PS.


Sämtliche elektronischen und hydraulischen Komponenten der Systemlösung EHC-8, das Regelventil, das Steuergerät, Winkel- und Kraftsensoren sowie das Bedienteil, hat Bosch Rexroth in Indien in enger Zusammenarbeit mit einem führenden Traktorhersteller auf Basis bewährter Bauteile komplett überarbeitet oder neu entwickelt. Die auf die lokalen Anforderungen abgestimmte Systemlösung regelt automatisch die voreingestellte Bearbeitungstiefe ohne Eingriffe des Fahrers. Die höhere Genauigkeit ermöglicht auch die Bodenbearbeitung in niedrigen Tiefen, die mit einer verschleißbehafteten mechanischen Regelung nicht möglich ist.


Die elektrohydraulische Hubwerksregelung EHC-8 verringert außerdem den Schlupf und damit das Durchdrehen der Antriebsräder deutlich. Das reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Reifenverschleiß. Gleichzeitig schont sie damit den Boden.


Während der Fahrten zwischen den Einsatzorten erhöht das System darüber hinaus die Fahrsicherheit. Gerade bei leichten Traktoren verlagern schwere Anbaugeräte den Schwerpunkt so weit nach hinten, dass die Vorderräder bei schlechten Straßenverhältnissen abheben und der Fahrer den Traktor in solchen Momenten nicht mehr lenken kann. Die in die EHC-8 integrierte aktive Schwingungsdämpfung verhindert das „Aufschaukeln“ von fahrenden Traktoren mit Anbaugeräten und verbessert die Fahreigenschaften in kritischen Situationen.

Die meisten für Schwellenländer produzierten Traktoren bis 80 PS haben keine Kabine. Die Bedienelemente sind schutzlos Regen und Staub ausgesetzt. Den regionalen Anforderungen angepasst, umfasst das System von Rexroth ein darauf ausgelegtes Bedienpanel, das in der ersten Serienanwendung in der Armlehne des Fahrersitzes integriert ist. Der Fahrer bedient das System einhändig mit wenigen robusten Drehknöpfen. Damit kann er sich auf das Fahren konzentrieren und muss die Bearbeitungsgeräte nicht mehr nach hinten gedreht nachsteuern. Der Kraftsensor der Oberlenkerregelung ist so weit oben angebracht, dass er auch bei Arbeiten in Reisfeldern vor Wasser geschützt ist.


Ein führender indischer Traktoren-Hersteller hat die Pilotphase mit ausgiebigen Praxistests 2013 abgeschlossen und setzt die Systemlösung ab dem 1. Quartal 2014 in der Serienfertigung ein. Die aufgelöste Bauweise fügt sich ohne größere konstruktive Eingriffe in verschiedenste Konzepte Platz sparend ein.


Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikautomation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Pneumatik, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 37.500 Mitarbeiter 2012 einen Umsatz von rund 6,5 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com


Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Mit Kraftfahrzeugtechnik, Energie und Gebäudetechnik, Industrietechnik sowie Gebrauchsgütern erwirtschafteten mehr als 306.000 Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2012 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 52,3 Milliarden Euro. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 350 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2012 gab Bosch rund 4,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus und meldete mehr als 4.700 Patente weltweit an. Ziel der Bosch-Gruppe ist es, mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität der Menschen durch innovative, nutzbringende sowie begeisternde Lösungen zu verbessern – Technik fürs Leben weltweit anzubieten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de

 

Pressesuche


Kontakt

Nicole von Killisch-Horn
Maria-Theresien-Straße 23
97816  Lohr a. Main
Telefon: +49 9352 18-6474
Fax: +49 711 811 517-1681
nicole.vonkillisch-horn@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

12.07.2016
Photo News

Leise Pumpe für friedliche Eisbären

Tierpfleger in großen Zoos können nicht auf maschinelle Unterstützung verzichten, um ihr Tagespensum zu schaffen. Die Lösung, die auch Tiere ruhig bleiben lässt: Elektrisch angetriebene Hoflader mit Außenzahnradpumpe SILENCE PLUS von Bosch Rexroth


25.02.2016
Presseinformation

USA: High-Potential-Zone für Industrie 4.0-Anwendungen

Die amerikanische Wirtschaft ist extrem wandlungsfähig und prägt seit fast einhundert Jahren die Weltwirtschaft. Wir stellen das Partnerland der Hannover Messe aus der Sicht eines Automatisierers vor.