Inhalt
PI 069-13 05.07.2013

Stahl und Aluminium prozesssicher und wirtschaftlich verbinden

Stahl und Aluminium prozesssicher und wirtschaftlich verbinden

Erstmals können Automobilhersteller mit einer serienreifen Systemlösung von Rexroth im Karosseriebau Aluminium prozesssicher und auf dem Kostenniveau von Stahl schweißen

Rexroth ist Systempartner für das Aluminiumschweißen im Karosseriebau

Automobilhersteller setzen verstärkt auf Leichtbau, um das Gewicht und somit den Verbrauch zu senken. Dieser Trend führt bei ihnen zu einem Umdenken bezüglich der Karosseriekonstruktion. Sie setzen immer öfter Aluminium als Werkstoff ein und müssen daher Kompetenz im Aluminiumschweißen aufbauen. Als einziger Anbieter weltweit erfüllt Bosch Rexroth die Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit auch für das Aluminiumschweißen. Automobilhersteller können mit einer serienreifen Systemlösung von Rexroth erstmals im Karosseriebau Aluminium prozesssicher und auf dem Kostenniveau von Stahl schweißen.

Die bislang eingesetzten Verfahren zum Verbinden von Aluminium, wie beispielsweise das Nieten, sind deutlich teurer als das Widerstandspunktschweißen. Der von Rexroth entwickelte adaptive Schweißumrichter für Aluminium berücksichtigt nicht nur die physikalischen Besonderheiten des Werkstoffs, sondern ermöglicht die vollständige Überwachung und Regelung des Schweißvorgangs während des Prozesses. Das erhöht die Wirtschaftlichkeit, denn bisher testen die Hersteller die Schweißverbindungen zur Qualitätskontrolle nach der Verarbeitung in einem gesonderten Arbeitsschritt.

Die schnelle Inbetriebnahme von Schweißvorrichtungen unterstützt Rexroth mit der neuen Software-Funktion STC Teach (Sheet Thickness Combination). Mit dieser Funktion können Automobilhersteller vorab im Labor die Schweißvorgänge materialunabhängig für unterschiedliche Blechdicke-Kombinationen optimieren. Die Parameter fließen in eine Datenbank, in die der Hersteller alle eingesetzten Schweißkombinationen hinterlegt. Somit haben bei der Inbetriebnahme neuer Schweißstationen oder dem Serienanlauf neuer Modelle weltweit alle Werke des Herstellers Zugriff auf diese Parameter. Ein einfaches Kopieren der entsprechenden Datensätze in die Schweißsteuerung genügt, um sofort danach die Serienproduktion zu starten.

Zudem können Automobilhersteller wertvollen Platz und lange Kabelstrecken einsparen, den die an verschiedenen Stellen der Karosseriefertigung verteilten Schweißstationen bislang erfordern. Der neue Schweißschaltschrank von Rexroth kombiniert Schweiß- und Servozangen-Steuerung in einem kompakten Schaltschrankkonzept. Durch die Ausführung in Schutzart IP 54 können die Schaltschränke jetzt deutlich näher am Produktionsprozess platziert werden als bisher. Rexroth bietet unterschiedliche Varianten für die Anwendung als Hängeanlage, Stand- oder Roboterschrank.

Bosch Rexroth ist seit über 60 Jahren Systempartner der Automobilhersteller und bietet die gesamte Bandbreite an wirtschaftlichen und prozesssicheren Schweißlösungen – auch für Aluminium.

Mit einem umfassenden Transformatorenprogramm rundet Rexroth das Angebot für kundenspezifische Schweiß-Lösungen ab. Ein Beispiel ist der standardisierte Plattform-Trafo für die Anwendung in der Automobilindustrie. Er ist mit nahezu allen Roboteranwendungen kompatibel. Die Überwachungsfunktion zwischen Inverter und Transformator sowie die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht sorgen für maximale Wirtschaftlichkeit und Präzision.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikautomation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Pneumatik, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 37.500 Mitarbeiter 2012 einen Umsatz von rund 6,5 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Mit Kraftfahrzeugtechnik, Energie und Gebäudetechnik, Industrietechnik sowie Gebrauchsgütern erwirtschafteten mehr als 306.000 Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2012 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 52,3 Milliarden Euro. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 350 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2012 gab Bosch rund 4,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus und meldete mehr als 4.700 Patente weltweit an. Ziel der Bosch-Gruppe ist es, mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität der Menschen durch innovative, nutzbringende sowie begeisternde Lösungen zu verbessern – Technik fürs Leben weltweit anzubieten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.bosch-presse.de

 

Pressesuche


Kontakt

Nicole von Killisch-Horn
Maria-Theresien-Straße 23
97816  Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-1260
nicole.vonkillisch-horn@boschrexroth.de