Inhalt
PI 009-13 25.01.2013

Schnell und flexibel in der Handhabung

Schnell und flexibel in der Handhabung

Steuert bis zu 64 Ventile an: AES für eine dezentrale Feldbusanbindung

Dezentrale Feldbus-Anbindung AES für das pneumatische Ventilsystem AV von Rexroth

Kürzere Montagezeiten, eine stärkere Modularisierung und eine höhere Flexibilität für die Montage von Varianten: Diese Anforderungen erfüllt das Rexroth Advanced Electronic System (AES) für die dezentrale Feldbus-Anbindung von Pneumatikventilen und der Maschinenperipherie. Die Feldbus-Elektronik ist auf den Einsatz mit dem kompakten Ventilsystem AV optimiert, eignet sich aber auch als Stand-alone-Lösung.

Die Neuentwicklung AES von Rexroth übernimmt den seriellen Informationsaustausch zwischen der Steuerung und den Pneumatikventilen sowie weiteren Ein-/Ausgängen. Damit sparen Maschinenhersteller in vielen Fällen die Einzelverdrahtung von Ventilen und Sensoren bis in den Schaltschrank. OEMs können die besonders kompakten und leichten Ventilsysteme AV mit AES sehr dicht an den pneumatischen Antrieben platzieren. In der Nähe eingebaute Sensoren und Einzelventile schließen die Monteure mit kurzen Kabelstrecken an die dezentralen I/O-Module an. Damit können sie komplette Maschinenmodule einschließlich Peripherie vormontieren. Bei der Endmontage reicht es dann, die Module einfach über Feldbus mit der Steuerung zu verbinden.

AES unterstützt die gängigen Feldbusse wie Profibus, CANopen und DeviceNet sowie die Ethernet-basierten Protokolle, ProfiNet, EtherCat und Ethernet IP. Der Automatisierungsbus sercos sowie Powerlink folgen.

Insgesamt steuert jeder AES-Feldbuskoppler bis zu zehn analoge und digitale I/O-Module sowie bis zu 64 Ventile mit bis zu 128 Spulen an. Der modulare Aufbau des AES erhöht die Flexibilität der Maschinenhersteller für die schnelle Umsetzung von Varianten.

Ein Online-Konfigurator vereinfacht das Zusammenstellen kompletter AV-Ventilsysteme mit allen für die Anwendung notwendigen I/O-Modulen. Der Anwender kann alle I/O-Module als Katalogware nachbestellen und auch nachträglich werkzeuglos anstecken. Das erleichtert es OEMs, kundenspezifische Wünsche schnell umzusetzen und beispielsweise zusätzliche Sensoren zur Prozessüberwachung zu integrieren. Das modulare Ventilsystem AV mit AES reduziert darüber hinaus die Komplexität in der gesamten Logistik und Lagerhaltung: Der Anwender kann vorhandene und neu bestellte Komponenten beliebig kombinieren.

Die Bosch Rexroth AG ist einer der weltweit führenden Spezialisten für Antriebs- und Steuerungstechnologien. Für über 500.000 Kunden entstehen unter der Marke Rexroth maßgeschneiderte Lösungen zum Antreiben, Steuern und Bewegen. Bosch Rexroth ist Partner für Mobile Applications, Machinery Applications and Engineering, Factory Automation sowie Renewable Energies. Für die jeweiligen Märkte bildet das Unternehmen die Anforderungen und Besonderheiten ab. Als The Drive & Control Company entwickelt, produziert und vertreibt Bosch Rexroth seine Komponenten und Systeme in über 80 Ländern. Das Unternehmen der Bosch-Gruppe erzielte 2010 mit 34.900 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 5,1 Milliarden Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Mit Kraftfahrzeug- und Industrietechnik sowie Gebrauchsgütern und Gebäudetechnik erwirtschafteten mehr als 300.000 Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2011 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 51,5 Milliarden Euro. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre mehr als 350 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2011 gab Bosch mehr als 4 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus und meldete über 4.100 Patente weltweit an. Mit allen seinen Produkten und Dienstleistungen fördert Bosch die Lebensqualität der Menschen durch innovative und nutzbringende Lösungen.

Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.bosch-presse.de

 

Pressesuche


Kontakt

Nicole von Killisch-Horn
Maria-Theresien-Straße 23
97816  Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-1260
nicole.vonkillisch-horn@boschrexroth.de